Tools

Siemens Global WebsiteSiemens Global Website

SICEMENT Antriebslösungen für die Zementindustrie

In der Zementindustrie stellen Antriebslösungen die Verbindung zwischen elektrischen und mechanischen Systemen her. Weshalb es erforderlich ist, die Ausführung des Antriebssystems so zu planen, dass es den mechanischen Anforderungen entspricht. Oftmals werden diese mechanischen Module von verschieden Herstellern bezogen, sie unterscheiden sich in ihren technischen Anforderungen und Spezifikationen. Unser Angebot SICEMENT Antriebslösungen, die Lösung aus einer Hand bietet Ihnen den Vorteil, dass alle Komponenten bereits aufeinander abgestimmt sind, für hohe Verfügbarkeit, hervorragende Energieeffizienz, einfachen Betrieb und kundenfreundliche Wartung. Unterschiedliche Kundenanforderungen in der Zementindustrie können mit unserem standardisierten System einfach realisiert werden.

Antriebslösungen für jeden Prozess

Ob Rohmühle, Ofen, Förderbänder oder Feinzerkleinerung – für einen unterbrechungsfreien, energieeffizienten Betrieb sind sowohl die richtige Auswahl als auch die Dimensionierung des Antriebes von Bedeutung. Das SICEMENT Drives Portfolio beinhaltet spezifische Antriebslösungen für alle typischen Zement-Produktionsprozesse. Dank Standardisierung lassen sie sich trotz unterschiedlichem Leistungsspektrum vollständig in ein einheitliches Energieversorgungsnetz und Steuerungssystem integrieren. Dies ist von größter Wichtigkeit für die Gewährleistung sicherer und transparenter Betriebsabläufe im gesamten Zementwerk.

Effizientes Systemdesign

Systemauslegung mit SICEMENT Drives bedeutet maximale Kapazitätsausnutzung und Optimierung des Energiebedarfs. Denn die große Bandbreite unterschiedlicher Antriebe macht eine optimale Anpassung an die jeweilige mechanische Aufgabe möglich. Dabei vermindern beispielsweise drehzahlgeregelte Antriebe dank Sanftanlauf die mechanische Stoßbelastung, während rückspeisfähige Umrichter in Ruhepausen Energie zurück ins System führen. Darüber hinaus sind getriebelose Motoren besonders platzsparend.

Modernisierung von Antriebssystemen

Im Leistungsportfolio von SICEMENT Drives ist auf Wunsch die Modernisierung vorhandener Motoren und Antriebe mit neuen, effizienten Antriebssystemen enthalten. Denn die Umrüstung auf Betrieb mit veränderbarer Drehzahl bietet erhebliche Vorteile in puncto Wirkungsgrad und Energieeffizienz.