Tools

Siemens Global WebsiteSiemens Global Website

EcoProp

Grünen Antriebstechnologien gehört die Zukunft. Um kleineren Schiffen wie Yachten oder Hochseeangelbooten ein Maximum an Effizienz, Umweltverträglichkeit und Emmisionsschutz zu ermöglichen, hat Siemens Marine Solutions das extrem flexible, kompakte und leistungsstarke dieselelektrische Hybridantriebssystem EcoProp entwickelt. EcoProp basiert auf der jahrzehntelangen Erfahrung von Siemens als Technologieführer im Bereich der Hybridantriebe für Züge und Busse. Es vereint höchste Energieeffizenz, geringste Geräuschentwicklung und niedrigste Emissionen.

Optimaler Antrieb für jede Fahrsituation

Das einfach bedienbare, ausbaufähige und flexible Komplettsystem besteht aus standardisierten Modulen, die sich frei an Bord anordnen lassen und bereits im frühen Designstadium maximale Flexibilität für die Nutzung des Platzangebotes bieten.

Mit verschiedenen Antriebskonstellationen stellt EcoProp für jede Fahrsituation und jedes Fahrprofil den optimalen Antrieb bereit. Das System erfüllt die strengsten internationalen Umweltregulierungen. Alternative Energiequellen wie Windkraft, Solarzellen oder Brennstoffzellen lassen sich problemlos integrieren oder nachrüsten.

Ihr Nutzen:

  • Emissionsschutz und Umweltverträglichkeit

  • Verschiedene Antriebskonstellationen für höchste Effizienz und Flexibilität

  • Höchster Komfort durch lautlosen, emissionsfreien Betrieb

  • Modular, flexibel und nachrüstbar

  • Zugang zu allen SECA- und ECA-Zonen

  • Wettbewerbsfähigkeit und Investitionssicherheit


Antriebsmodi

Ob sie über mit maximaler Reisegeschwindigkeit über die Wellen jagen oder geräuschlos durch ruhige Buchten gleiten möchten – EcoProp bietet Ihnen je nach Einsatzgebiet den richtigen Antriebsmodus. Da die Maschinen dabei immer im optimalen Lastbereich laufen, erzielen sie obendrein eine längere Lebensdauer.

  • Dieselmodus – Details

  • Batteriemodus – Details

  • Elektromodus – Details

  • Hybridmodus – Details


Zukunftsweisende Flexibilität

EcoProp zeigt, dass sich Spitzenleistung und Agilität mit Wirtschaftlichkeit und Emissionsschutz vertragen. Das einfach bedienbare, ausbaufähige und flexible Komplettsystem besteht aus standardisierten Modulen, die sich frei an Bord anordnen lassen und bereits im frühen Designstadium maximale Flexibilität für die Nutzung des Platzangebotes bieten.

EcoProp ermöglicht deutliche Einsparungen an Treibstoff. Der Effizienzvorteil resultiert aus der idealen Auslastung des Dieselmotors, der mit konstanter Geschwindigkeit den Generator treibt, welcher die Energie für den elektrischen Antriebsmotor bereitstellt. Das Resultat ist ein äußerst wirtschaftlicher Energieverbrauch – bei freier Wahl der Energiequellen. Da EcoProp die strengsten Umweltschutzregulierungen erfüllt, sichert das System den Zugang zu allen SECA- und ECA-Zonen.

Die hervorragende Manövrierfähigkeit des Systems schafft Flexibilität und Sicherheit bei schwierigen Manövern im Hafen, in Buchten oder beim Ankern.

EcoProp basiert auf standardisierten Komponenten, die weltweit schnell verfügbar sind.