Tâches d’automatisation - Gestion

En plus de l'exploitation de l'usine, la maintenance est un élément essentiel du cycle de vie de l'usine. La disponibilité de l'usine et les coûts correspondants sont d'une importance capitale.

Gestion AT 1 - Accès à distance à l'IHM

IA Portal: Time Savers - Faceplate Technology

L'accès à distance à l'IHM peut être un grand avantage pour tout ingénieur puisqu'il est possible d'obtenir des diagnostics rapidement et avec efficacité à travers un navigateur web et de créer des architectures de l'IHM plus élégantes avec un icône de contrôle issu de nos bibliothèques. Ceci vous permet de gagner un temps précieux en matière de développement et de résoudre les problèmes.


Gestion AT 2 - UPS intégrée

TIA Portal: Time Savers - Intelligent Drag & Drop

A possibilidade de adicionar sistemas de alimentação às suas aplicações de missão crítica pode representar um enorme benefício para todos os engenheiros porque, desse modo, você obtém um diagnóstico integrado e poderá resolver problemas de manutenção de forma rápida e eficaz.


TIA Portal: Gains de temps - Références croisées

TIA Portal: Time Savers - Cross Reference

Les références croisées dans les outils de développement sont un besoin majeur de tout développeur car elles lui permettent de gérer rapidement et efficacement les variables.


TIA Portal: AT 1 - Diagnostics système

TIA Portal: AT 1 - System Diagnostics

Des arrêts non planifiés sont pénalisants pour vos ressources et vos budgets. Aussi des diagnostics système affichés sur l'IHM permettent de minimiser l'impact des pannes.


TIA Portal: AT 2 - Diagnostics de la topologie

TIA Portal: AT 2 - Topology Diagnostics

Le diagnostic de la couche réseau nécessite habituellement un logiciel tiers et peut être très enigmatique. Mais obtenir ce diagnostic directement dans votre ateleir logiciel, en clair, présente un grand avantage.


SIMATIC S7-1200: AT 3 - GPRS to SMS

SIMATIC S7-1200: AT 3 - GPRS to SMS

Envoyer des messages SMS pour signaler des évênements ou des informations de production peut être un exellent outil de maintenance. C'est particulièrement vrai pour rédure les temps d'intervention ou si le moyen de production est distant.


SIMATIC S7-1200: AT 9 - SIMATIC App

TIA Portal: Time Savers - Global Libraries

Les applications pour tablettes permettent le diagnostic et le pilotage des installation à toute heure et partout.


SIMATIC S7-1500: AT 1 -Systèmes de diagnostics innovants

SIMATIC S7-1500: AT 1 - Innovative System Diagnostics

Les systèmes de diagnostic innovants aident au démarrage et à la mise en service rapide et efficace tout en minimisant les temps d'arrêt.


SIMATIC S7-1500: AT 4 - Téléchargement coherent

SIMATIC S7-1500: AT 4 - Full Station Upload

La possibilité de pouvoir détecter la configuration matérielle et de télécharger le programme avec les mnémoniques et les commentaires, optimise considérablement le temps de développement .


SIMATIC S7-1500: AT 6 - Fonction Trace intégrée

SIMATIC S7-1500: AT 6 - Integrated Trace

La fonction trace peut être un avantage énorme pour n'importe quel ingénieur. Elle vous permet de viusaliser, comparer, analyser tout type de variables.