Tâches d’automatisation en 10 minutes ou moins - Système de commande

 

Parcourez en 10mn ou moins les tâches d’automatisation (AT) pouvant être réalisées avec les derniers développements de Siemens en solutions d'automatismes compactes et découvrez les économies que vous obtiendrez en termes de coûts et de temps de développement.

SIMATIC S7-1200: AT 1 - Mouvements simples

Video Automation Tasks 1

Des mouvements simples tels que saisir, orienter, transférer peuvent rendre complexe tout système d'automatisation, et c'est particulièrement vrai si vous en avez plusieurs à piloter. Malheureusement cela peut demander beaucoup de temps d'ingéniérie.


SIMATIC S7-1200: AT 2 - Pages web utilisateur

Video Automation Tasks 2

Des pages web utilisateur peuvents être très appréciables pour le diagnostic et le pilotage d'un atelier de production. Les utilisateurs finaux disposant de nombreux systèmes de contôle obtiennent une plus grande transparence des moyens de production directement sur leur smartphone ou leur tablette.


SIMATIC S7-1200: AT 3 - GPRS to SMS

Video automation tasks 3

Envoyer des messages SMS pour signaler des évênements ou des informations de production peut être un exellent outil de maintenance. C'est particulièrement vrai pour rédure les temps d'intervention ou si le moyen de production est distant.


SIMATIC S7-1200: AT 4 - IHM simple

Automation task 4

La possibilité de pouvoir ajouter facilement à votre installation existante un IHM peut être un grand avantage. Ceci parcequ'une interface graphique rend le pilotage d'une installation simple et intuitive.


SIMATIC S7-1200: AT 5 - De l'IHM au SCADA

video automation tasks S7-1200

La possibilité de récupérer les vues et variables de vos IHM actuels et de les réutiliser pour une extention vous procurent extensibilité et flexibilité ce qui est un immense avantage pour tout système d'automatisme.


SIMATIC S7-1200: AT 6 - Réseaux de terrain

Automation task 6

Dans certaines applications, il est plus intéressant d'utiliser de la périphérie décentralisée pour limiter le câblage, l'infrastructure et les temps d'arrêt. C'est la raison pour laquelle les réseaux de terrain vous offrent extensibilité et flexibilité pour vos systèmes d'automatisme.


SIMATIC S7-1200: AT 7 - Simple Motion Commissioning

watch the video

Simple motion commissioning can be a huge advantage for any engineer; especially when you can quickly and efficiently configure your motion profile for testing your drive instead of programming your linear axis with time consuming code.


SIMATIC S7-1200: AT 8 - AS-Interface facile

AT 8 Simple AS-Iinterface

La possibilité d'ajouter facilement un réseau AS-i à la conception de votre machine peut être précieux pour les constructeurs de machines.


SIMATIC S7-1200: AT 9 - SIMATIC App

Automation task 9

Les applications pour tablettes permettent le diagnostic et le pilotage des installation à toute heure et partout.