Safety Integrated - einfach und durchgängig

Safety Integrated - Einfach und schnell zur sicheren Maschine

Die Weiler Werkzeugmaschinen GmbH setzt auf systemintegrierte Sicherheitstechnik von Siemens. Im Vergleich zu konventionellen Lösungen reduziert sich damit die Reaktionszeit, der Verdrahtungsaufwand sowie der benötigte Platz im Schaltschrank.


Sichere Fahrt auf Italiens schnellster Achterbahn

In Wollerau entwickelt die Firma Inautec Steuerungen für Achterbahnen. Sie setzt fehlersichere Steuerungen und Antriebe von Siemens ein. Die Züge werden im Ernstfall sicher zum Halt gebracht. Für die Passagiere ist so höchste Sicherheit gewährleistet – ein gutes Gefühl.


Ein Praxisbeispiel

Mit Safety Integrated Produkten und Funktionen von Siemens aus dem Antriebs- und Steuerungsbereich hat die Fa. MiniTec höchste Anforderungen an die Sicherheit einer Kundenmaschine aus dem Automobilbereich erfüllt. Sehen Sie, wie durch die enge Zusammenarbeit der beiden Firmen, eine sichere Maschine schnell umgesetzt und in Betrieb genommen wurde