Related
Info
close

Vorteile

Integrierte Sicherheitsfunktionen ermöglichen wesentlich leistungsfähigere Sicherheitskonzepte, bei denen die Maschine aktiv bleibt, aber sicher überwacht wird. Die daraus resultierenden kürzeren Stillstandszeiten bewirken oftmals sogar eine Steigerung der Produktivität.

Konventionelle Sicherheitstechnik


Integrierte Sicherheitstechnik


  • Leistungsfähige Sicherheitskonzepte mit kurzen Reaktionszeiten

  • Vereinfachter Nachweis der Maschinensicherheit nach ISO 13849-1 und EN 62061

  • Keine zusätzlichen Hardwarekomponenten (Schütze, Sicherheitsrelais) erforderlich

  • Geringerer Verdrahtungsaufwand

  • Hohe Flexibilität: praxisgerechte Sicherheits- und Bedienkonzepte realisierbar

  • Hohe Wirtschaftlichkeit: Reduzierung der Hardware- und Installationskosten

  • Höhere Verfügbarkeit: störempfindliche elektromechanische Schaltelemente entfallen



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?