Korkenzieher

Flaschen öffnen und verschließen

Flaschen öffnen und verschließen - mit dem formschönen, modularen Korkenzieher sind diese Funktionen kompakt in einem Werkzeug vereint. Der Korkenzieher besteht aus den zwei Bauteilen Kopf und Hülse, die an einer CNC-Drehmaschine gefertigt werden. Zusammen mit der Korkenzieherwendel, kann er als Flaschenöffner und auch als Verschluss der offenen Flasche verwendet werden.

Alle für die Fertigung erforderlichen Informationen, Zeichnungssatz, Werkzeugdaten und Arbeitsplan  sind im Folgenden zusammengestellt.


Hinweis

Die Programme und Dateien wurden mit größter Sorgfalt unter den in der Fertigungsbeschreibung genannten Voraussetzungen erstellt und getestet. Dennoch erfolgt die Fertigung der angebotenen Werkstücke auf eigene Verantwortung. Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen. Die Herstellung der Werkstücke ist nur für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch zulässig. Eine kostenpflichtige Weitergabe der hergestellten Werkstücke bzw. der Fertigungsunterlagen an Dritte wird damit untersagt.