Integrated Drive Systems:
Dreifache Integration schafft Mehrwert

Siemens Integrated Drive Systems liefern eine einzigartige Antwort auf die komplexen Herausforderungen im Bereich der Automatisierungs- und Antriebstechnik von heute: perfekt zusammenspielende Komponenten im Rahmen eines integrierten Antriebsportfolios, in die Automatisierungstechnik integriert und mit einem Software- und Service-Angebot für alle Phasen des Lebenszyklus. Das bedeutet Mehrwert durch eine kürzere Time-to-Market und kürzere Time-to-Profit.

 

Horizontale Integration

Integriertes Antriebsportfolio: Die Kernelemente eines vollständig integrierten Antriebssystems sind Frequenzumrichter, Motoren, Kupplungen und Getriebe. Bei Siemens sind sie alle aus einer Hand erhältlich. Perfekt integriert - perfekt im Zusammenspiel. Für alle Leistungsklassen. Als Standardlösung oder für individuelle Anforderungen maßgeschneidert. Kein anderer Anbieter am Markt kann ein vergleichbares Portfolio anbieten. Darüber hinaus sind alle Siemens Antriebskomponenten optimal auf einander abgestimmt, so dass sie in jeder Applikation optimal zusammenspielen.

Sie können die Verfügbarkeit Ihrer Applikation oder Anlage erhöhen - auf bis zu 99%

 

 

Vertikale Integration

Vertikale Integration

Dank der vertikalen Integration ist der Antriebsstrang nahtlos in die gesamte Automatisierungsumgebung eingebettet – eine wesentliche Voraussetzung für eine Produktion mit maximaler Wertschöpfung. Integrated Drive Systems sind als Teil von TIA von der Feldebene bis hin zum Manufacturing Execution System perfekt in die Systemarchitekturen des gesamten industriellen Fertigungsprozesses integriert. Das ermöglicht ein Maximum an Kommunikation und Steuerung und damit optimale Prozesse.

Mit dem TIA Portal können Sie Ihre Engineering-Zeit reduzieren - um bis zu 30%

 

 

Lifecycle Integration

Lifecycle Integration

Die Lifecycle-Integration bringt zusätzlich den Faktor Zeit ins Spiel: Mit Software und Services können während aller Phasen des Lebenszyklus entscheidende Optimierungspotenziale für maximale Produktivität, mehr Effizienz und höchste Verfügbarkeit gehoben werden.

Mit Integrated Drive Systems werden Investitionsgüter zu wichtigen Erfolgsfaktoren. Sie sichern eine kürzere Time-to-Market, im Betrieb ein Maximum an Produktivität und Effizienz und schließlich eine kürzere Time-to-Profit.

Dank Integrated Drive Systems können Sie Wartungskosten reduzieren - um bis zu 15%

 


Entdecken Sie Integrated Drive Systems

Integrated Drive Systems sind die wegweisende Antwort von Siemens auf das hohe Maß an Komplexität, das heute die Antriebs- und Automatisierungstechnik prägt. Die weltweit einzige echte Komplettlösung für gesamte Antriebssysteme zeichnet sich vor allem durch die dreifache Integration aus.

Download iPDF

 

 

Diese Themen könnten Sie ebenfalls interessieren