Zusammenstellung der Blitzdichte

Statistische Blitzdaten

Die Erfassung der Häufigkeit von Blitzen in einem bestimmten Gebiet pro Jahr wird für die Planung von
Blitzschutzanlagen benötigt. Der Blitz-Dichtebericht liefert diese Daten anhand unterschiedlicher
Raster.

Dichtebericht

Blitz-Dichtebericht

Wichtige Daten für die Planung von
Blitzschutzanlagen

Für die Planung von Blitzschutzanlagen wird
die Anzahl der Blitze pro Quadratkilometer und
Jahr benötigt. Diese Zahl wird bei der
Risikoanalyse als Parameter eingesetzt.

Der Blitz-Dichtebericht liefert die Anzahl der
registrierten Blitze für eine Fläche mit einem
Radius von 1 km und 5 km, sowie als
Vergleichswert eine Kartendarstellung mit
Raster 3 km * 3 km.

Die ermittelten Werte basieren auf der Anzahl
der gemessenen Teilblitze.



Wir helfen gerne weiter!

Fragen zum Blitzinformationsdienst BLIDS?

Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen zu unserem Service? Nehmen Sie bitte direkt Kontakt zu uns auf. Wir helfen gerne weiter!

Weitere BLIDS Produkte

Für unterschiedlichste Ansprüche und Bedürfnisse bietet das BLIDS Produktportfolio die passenden
Services. Ob möglichst aktuelle Gewitterdaten oder eine fundierte Analyse über viele Jahre hinweg:
BLIDS hat immer die passenden Daten parat.

Livedaten – immer aktuell

Livedaten

Immer aktuell informiert

Sekundenschnell können Sie auf Livedaten
zugreifen und die Informationen spezifisch an Ihre Bedürfnisse anpassen. Detailierte
Kartenfunktionen und ein flexibles Alarmsystem
erfüllen selbst anspruchsvollste Anforderungen.


Archivdaten – Blitzdaten immer griffbereit

Archivdaten

Blitzdaten immer griffbereit

Blitze werden seit 1992 in unserer Datenbank
gespeichert. Die Daten lassen sich per
Einzelanfrage und Schnellauskunft sowie über
individuelle Portallösungen und Webservices
abrufen.