SIMOTICS TN Serie N-compact Standardline

Bewährte Technik zum attraktiven Preis

Allgemeine Beschreibung

SIMOTICS TN Serie N-compact Standardline sind preisgünstige und standardisierte Niederspannungsmotoren, die auf der Technik unserer bewährten N-compact-Reihe basieren, welche für anspruchsvolle Aufgaben bereits weltweit die Maßstäbe für Niederspannungsmotoren setzen. SIMOTICS TN Serie N-compact Standardline deckt in 4-poliger Ausführung einen Leistungsbereich von 250 bis 500 kW ab.

N-compact Standardline

Technische Daten im Überblick

Kurzübersicht

Eigenbelüftete Motoren:

250 - 500 kW

Achshöhen:

315 mm, 355 mm

Polzahlen:

4

Bemessungsspannungen:

400 V ∆ / 690 V Y

Frequenzumrichter:

Möglich

Schutzart:

IP55

Kühlart:

IC 411

Bauform:

IM B3

Lager:

Wälzlager

Vorschriften:

IEC, EN

Explosionsschutz:

Wird nicht angeboten


Kundennutzen

  • Die Standardline verfügt über eine bewährte Technik und Qualität, die bereits weltweit im Einsatz ist.

  • Sie bietet Flexibilität trotz Standardisierung an. Zusätzlich zur Grundausführung bieten wir Ihnen eine Auswahl von Optionen, die Ihnen den Einsatz dieser Motoren in einer Vielzahl von Anwendungen ermöglicht. Zu diesen Optionen gehören unter anderem die Erfassung der Wicklungs- und Lagertemperatur, Stillstandsheizung sowie Drehimpulsgeber.

  • Der größte Vorteil liegt in den kurzen Lieferzeiten.

  • Das Design ist äußerst robust konstruiert für härteste Beanspruchung.

  • Sie bietet die Möglichkeit einer preiswerten Systemlösung.


Typische Einsatzgebiete und Anwendungen

  • Pumpen

  • Kompressoren

  • Lüfter

  • Gebläse

  • Extruder

  • Förderanlagen