SIMOTICS HV C air-cooled

Extrem zuverlässig, schwingungsarm und flexibel bei einzigartiger Leistungsdichte

SIMOTICS HV C air-cooled

SIMOTICS HV C air-cooled ist der neue ultrakompakte, extrem zuverlässige Hochspannungs- und Transnormmotor für Einsatzgebiete ohne Explosionsgefahr („Safe Area“) sowie die Explosionsschutzzonen 2 und 22 mit den Zündschutzarten Ex ec und Ex tc.

Kennzeichnend ist dabei das revolutionäre Kühlkonzept, das alle luftgekühlten Varianten dieser Plattform nutzen. Rippenkühlung, Röhrenkühlung und interner Kühlkreislauf sind hier geschickt kombiniert und sorgen in Zusammenspiel mit dem schwingungsoptimierten, robusten Gehäusedesign für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit auch unter extremen Bedingungen, sehr leisen Betrieb und vor allem eine einzigartige Leistungsdichte mit etwa 10 – 15% mehr Leistung bei gleicher Baugröße. Das durchdachte Konstruktionskonzept sorgt auch für maximale Flexibilität bei der Anlagenintegration und reduzierten Verkabelungsaufwand.

Ein weiterer Pluspunkt ist, dass nun alle kompakten, luftgekühlten Hochspannungs- und Transnormmotoren - ob mit oder ohne Ex-Schutz - nun eine gemeinsame Plattform nutzen. Die dadurch vereinheitlichten Konstruktions- und Handhabungsprinzipien reduzieren den Aufwand über den gesamten Lebenszyklus: von der Planung und Beschaffung über Engineering und Anlagenintegration bis hin zu Service, Lagerhaltung und Ersatzteilhaltung. Und: SIMOTICS HV C lässt sich – über die optionale Konnektorbox SIMOTICS CONNECT 600 - in die digitale Plattform SIDRIVE IQ einbinden, die eine cloudbasierte Analyse der Zustandsdaten und die daraus resultierende Optimierung des Antriebssystems ermöglicht.


Das revolutionäre Kühlsystem der luftgekühlten Ausprägungen von SIMOTICS HV C kombiniert ein rippengekühltes Gehäuse mit einer integrierten Röhrenkühlung.

  • media title1
  • media title2
  • media title3
  • media title4


    Ihre Vorteile

    • Platzgewinn und erleichterte Anlagenintegration durch extrem kompakte Konstruktion

    • Sehr sicher und zuverlässig auch in extremer Umgebung

    • Sehr langlebig durch optimierte Temperaturverteilung

    • Minimierte Geräuschentwicklung reduziert den Lärmschutzaufwand

    • Geringes Gewicht erleichtert Handling und Transport

    • Extrem schwingungsarmer Betrieb sorgt für lange Anlagenlebensdauer

    • Erhöhte Flexibilität in der Anlagenintegration und erleichterte Installation durch variable Anschlusskastenposition

    • Besserer Schutz für die Verkabelung

    • Beschleunigter Projektverlauf für eine schnelle Time to Market

    • Maximale Anlagentransparenz und gesteigerte Produktivität durch Einbindung in digitale Anlagenkonzepte via SIDRIVE IQ

    Übersicht technische Daten

    Kurzübersicht

    Leistungsbereich:

    Bis 2 MW

    Achshöhen:

    355 – 560 mm

    Polzahl:

    2 – 8

    Bemessungsspannung:

    2 – 11 kV (auch verfügbar in Niederspannungsausführung)

    Schutzart:

    IP55 – IP66

    Kühlart:

    IC411, IC416

    Betriebsart:

    VSD / DOL

    Explosionsschutz:

    Ex ec, Ex tc



    Merkmale

    • Kühlsystem, das Innenkühlkreislauf mit Röhrenkühlung kombiniert

    • Extrem hohe Leistungsdichte, die Maßstäbe im Markt setzt

    • Verbesserte Entwärmung mit sicherer Vermeidung von Hotspots

    • Schwingungsoptimiertes Design der Motorfüße

    • Sehr kompakter, serviceoptimierter Anschlusskasten – baugleich für 6 kV und 11 kV - mit einer Vielzahl möglicher Positionen

    • Leitungsverlegung in dem Innenraum

    • Sehr kurze Lieferzeiten bei hoher Liefertreue

    • Data Matrix Code für schnellen, einfachen Zugriff auf individuelle Motordaten über mobile Endgeräte

    • Zustandsdatenanalyse über SIDRIVE IQ sowie digitale Servicekonzepte möglich, auch cloudbasiert

    Anwendungen – nach Branche

    industries oil gas siemens

    Öl und Gas

    industries chemicals siemens

    Chemie und Petrochemie

    industries mining siemens

    Bergbau


    Für Anwendungen in der Öl- und Gasindustrie, wie z. B. Pumpen und Kompressoren sind die Motoren SIMOTICS HV C air-cooled verfügbar in Hoch- und Niedertemperaturausführung, korrosionsbeständig, ausgelegt für hohe Stoßlasten, Ex-Schutzarten für Zone 2 (Ex ec, Ex tc), und sie erfüllen alle wichtigen Spezifikationen der Öl- und Gasindustrie, z. B. API, Shell, BP, Exxon, usw.

     Pumpen-Kompressoren

    In der Chemie und Petrochemie kommen Motoren SIMOTICS HV C air-cooled unter anderem in Pumpen-, Lüfter-, Kompressoren- und Extruderapplikationen zum Einsatz. Hierfür sind sie auch erhältlich mit Zertifikaten für Ex-Schutz der Zone 2 (Ex ec)

     Pumpen Lüfter Extruder

    Für die Bergbaubranche sind die Motoren SIMOTICS HV C air-cooled ausgelegt für Anwendungen unter extremen klimatischen und branchenspezifischen Bedingungen, wie z. B. Förderbänder und Brecher.

     Förderbänder (engl.) Mühlen (engl.) Pumpen (engl.)
    industries marine siemens

    Marine

    industries fiber siemens

    Faserstoffindustrie

    Cement

    Zement


    Für Anwendungen im Schiffbau wie z. B. Querstrahlruder oder Pumpen, Lüfter und Winden an Bord sind die Motoren SIMOTICS HV C air-cooled verfügbar mit Zertifikaten von allen bekannten Schiffszertifizierungsgesellschaften wie z. B. ABS, BV, CCS, DNV, GL, KR, LR, NK, und RMRS.

     Querstrahlruder Lüfter Pumpen Winden (engl.)

    In der Papier- und Zellstoffindustrie decken die Motoren SIMOTICS HV C air-cooled zahlreiche Anwendungen ab, wie z. B. Refiner, Wickler, Pumpen und Lüfter.

     Refiner-Wickler Pumpen Lüfter

    Die Motoren SIMOTICS HV C air-cooled eignen sich in der Zementindustrie für verschiedene Anwendungen, z. B. Drehöfen, Mühlen und Lüfter, Vorbrecher, Rohmühlenantriebe, Rohmühlengebläse, Drehofengebläse, Abgasgebläse, Zementmühlenantriebe und Lüfter für Zementmühlen.

     Drehofenantriebe Mühlen Lüfter Brecher
    industries-water-siemens

    Wasser und Abwasser

    industries metals siemens

    Metall

    Power Generation

    Energieerzeugung


    In der Wasserwirtschaft werden die Motoren SIMOTICS HV C air-cooled eingesetzt in zentralen Pumpstationen für Rohwasserzulauf, Trinkwasserversorgung, Bewässerungsanlagen, Fernwasserversorgung sowie für Hochdruckpumpen in Meerwasserentsalzungsanlagen nach dem Prinzip der umgekehrten Osmose.

     Pumpen Lüfter-Gebläse

    In der Metallindustrie werden die Motoren SIMOTICS HV C air-cooled vorwiegend eingesetzt für Pumpen und Lüfter in Hilfsbetrieben.

     Pumpen Lüfter-Gebläse

    Im Bereich Energieerzeugung konzentrieren sich die Anwendungsfälle für Motoren SIMOTICS HV C air-cooled auf Kohlemühlen und unterschiedliche Pumpen- und Lüfteranwendungen im Kraftwerk, wie z. B. Kühlmittelpumpen, Kesselspeisepumpen, Fernheizungspumpen, Frischluftgebläse und Saugzuggebläse (ID-Fan, induced draft fan).

     Pumpen Lüfter-Gebläse


    Kompatible Umrichter