Bergbau

 
  Industry Suite Mining
www.siemens.de/mining


Gebündelte Kompetenz, geballte Vorteile

Der Wettbewerbsdruck steigt. Erfolg in der Minenindustrie setzt voraus, permanent an einer Senkung der Gewinnungskosten zu arbeiten – bei konstant hoher Produktqualität.

Unser Leistungsspektrum bedient alle dafür notwendigen Parameter – über die gesamte Prozesskette vom Materialabbau über den Transport bis zur Aufbereitung. Mit fundierter Prozesskenntnis integrieren wir Automatisierungs- und Antriebstechnik, Energieversorgung, IT / MES und technologische Prozessregelungen zu individuellen Lösungen. Unsere Dienstleistungen stellen sicher, dass Sie daraus den optimalen Nutzen über den gesamten Lebenszyklus ziehen – von der Planung bis zur Modernisierung.

Sichtbar wird diese in der Industrie einzigartige Kompetenz durch eine einzigartige aufeinander abgestimmte Kombination von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen der Produktfamilie SIMINECIS.