Completely Integrated Solutions


Beschreibung

     
  Produkfamilien

Komponenten
Produkte
TIA+TIP
Industrial Solutions
Industrial Plants/
     Engineering

IT / MES Solutions
Lifecycle Services


Der Siemens Sektor Industrie präsentiert branchenspezifische Produktfamilien, bei denen Automatisie-rungslösungen mit IT-Anwendungen und Instandhaltungsangeboten zu einem Gesamtpaket aufeinander abgestimmt wurden. Die Kombination ausgewählter und erprobter Standards zu einem Anlagenbaustein bietet unseren Kunden durch plug & produce Investitions- und Betriebssicherheit. Video

Mit der Entwicklung und dem Einsatz dieser Produktfamilien für die Industry Suites schließt Siemens die Lücke zwischen der Automatisierungswelt und kundenspezifischen Anlagen.

Die Produktfamilien stehen für die Zusammenführung aller unserer Leistungen zu einem integrierten Angebot - den Completely Integrated Solutions. Dabei ist jede Lösung zur Prozessverbesserung gleichzeitig auf die Einbindung in die Informationsstrukturen des Unternehmens ausgerichtet und ebenso auf die Optimierung des Anlagen-Lebenszyklus.

Durchgängigkeit von der Komponente bis zur Lösung

Nur Siemens bietet Ihnen ein so schlüssiges Angebot für Kosteneinsparung und Performanceverbesserung

Unser Ansatz: Kostenvermeidung und hohe Produktivität von Anfang an – durch ein Gesamtkonzept von der Komponente bis zur ganzheitlichen Branchenlösung.

  • Millionenfach erprobte elektrotechnische und elektronische Komponenten …
  • … bilden die Basis für unsere weltweit führenden Produkte der Antriebs-, Automatisierungs- und Energieversorgungstechnik.
  • Über die Plattformkonzepte Totally Integrated Automation (TIA) und Totally Integrated Power (TIP) werden diese Produkte zu kostenoptimierten, investitionssicheren „Landschaften" verbunden.
  • Auf dieser Basis und ergänzt durch branchenspezifische IT- und Servicelösungen haben wir ganzheitliche Branchenlösungen entwickelt - die Produktfamilien.

Umwelt

  Corporate Responsibility
www.siemens.de/
     responsibility

Mit unserem Wissen und unseren Lösungen leisten wir einen Beitrag für eine bessere Welt. Wir tragen gesellschaftliche Verantwortung und bekennen uns zum Umweltschutz.

Unser Unternehmen berücksichtigt bei seiner weltweiten Tätigkeit, die durch eine Vielzahl an Prozessen, Produkten und Dienstleistungen charakterisiert wird, die dauerhafte Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen. Wir sehen dabei die drei wesentlichen Faktoren Wirtschaft, Umweltschutz und soziale Verantwortung als gleichberechtigte Größen in einem liberalen Welthandel. Wir unterstützen die Verbreitung des erforderlichen Wissens zu einer dauerhaften tragfähigen Entwicklung durch Transfer von Wissen auf den Gebieten Management und Technik, wo immer wir tätig sind.

Eine dauerhafte tragfähige Entwicklung im Umweltschutz bedeutet für uns sparsamen Umgang mit den natürlichen Ressourcen; bereits bei der Produkt- und Prozeßentwicklung bedenken wir daher mögliche Folgelasten für unsere Umwelt. Es ist unser Ziel, Umweltbelastungen - auch über die geltenden Vorschriften hinaus - zu vermeiden oder auf ein Minimum zu reduzieren.