Digital ID

Eine ganz wesentliche Voraussetzung für die Abwicklung von Geschäften über Netze ist, was mittlerweile vielerorts 'Trust' genannt wird: Weiß ich zuverlässig, mit wem ich Geschäfte mache? Ist das Geschäft verbindlich? Sind meine Geschäftsverbindungen sicher und vertraulich? 

Siemens stellt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die Siemens-Web-Sites Zertifikate (sog. digitale IDs) aus. Diese Zertifikate identifizieren eine Person oder einen Server zweifelsfrei und eindeutig; sie entsprechen dem ITU Standard X.509V3.

Zur Ausgabe von Zertifikaten hat Siemens eine Public Key Infrastruktur (PKI) aufgebaut, nach deren Regeln die Identität der jeweiligen Person oder des jeweiligen Servers festgestellt/überprüft wird und eine Certification Authority dies durch ihre digitale Unterschrift unter dem Zertifikat der Person bzw. des Servers bestätigt.

Wenn Sie ein Siemens-Zertifikat elektronisch vorgelegt bekommen, z.B. per E-Mail, und sich von dessen Echtheit überzeugen wollen, genügt es, die Unterschrift auf dem vorgelegten Zertifikat mit der Originalunterschrift der Siemens Certfication Authority zu vergleichen.

Dazu stellt Siemens hier die Zertifikate der Siemens Certification Authority bereit:

Zertifikat CA 001 (2002) der Siemens Certification Authority,
gültig vom 24.07.2002 bis zum 24.07.2008
zum Download als Datei

Fingerprint des Zertifikats:
(MD5) 22:2F:44:8F:0A:C0:81:D9:48:F1:C2:27:11:80:BE:EA
(SHA-1) ACA1 0229 A584 CCAE 3776 C99B 4E8B BDB3 966F 477F

Zertifikat CA 001 der Siemens Certification Authority, 
gültig vom 03.11.1998 bis zum 2.11.2004 
zum Download als Datei

Fingerprint des Zertifikats:
(MD5) EB:97:01:4A:B3:01:EA:C9:7C:11:0E:11:D5:70:DF:A2
(SHA-1) 286E 72DF ABE0 0FF5 E52D 46D8 3D1C 863F 20CA FECD

Bitte entnehmen Sie den Beschreibungen der jeweiligen Anwendungen (Web-Browser, E-Mail Client, etc.), wie Sie das Zertifikat der Siemens Certification Authority in die Anwendungsumgebung importieren können.