Membrane Bioreactor (MBR) Systems
Biological Wastewater Treatment
Wastewater Clarification
Anaerobic Digestion Products
Chemical Feed and Disinfection
Wastewater Odor Control Systems
Pump Stations
Pump stations are used wherever water (drinking water or
wastewater) has to be transported across long distances
or wherever significant height differences have to be
overcome. The size and therefore the power of the pumps
used depends on throughput, height difference and the
magnitude of the losses in the relevant network.
In addition to drinking water networks and wastewater
networks, pumping stations are used increasingly in
agricultural irrigation systems.
Our electro technical solutions help you to implement
your projects.
Immer wenn Wasser (Trinkwasser sowie Abwasser) über große Entfernungen hinweg transportiert wird oder ein erheblicher Höhenunterschied überbrückt werden muss, kommen Pumpstationen zum Einsatz. Die Größe und folglich auch die Energie der verwendeten Pumpen hängen vom Durchsatz und dem Höhenunterschied des relevanten Netzwerks ab.
Pumpstationen finden nicht nur in Trink- und
Abwassernetzwerken ihren Nutzen, sondern werden auch zunehmend in
landwirtschaftlichen Bewässerungssystemen eingesetzt.
Die elektrotechnischen Lösungen von Siemens werden Sie dabei
unterstützen, Ihre geplanten Projekte zu realisieren.