Siemens Solar-Wechselrichter
Die erste Wahl für Ihr Solarkraftwerk
Zuverlässig, netzfreundlich und wirtschaftlich: Unsere Solar-Wechselrichter des Netzeinspeisesystems SINVERT ermöglichen die effiziente Einspeisung von Solarenergie in herkömmliche Stromversorgungsnetze. Das umfassende Inverter-Portfolio von Siemens eignet sich hervorragend für mittlere bis größere Photovoltaik-Anlagen und Solarkraftwerke ab 10 KVA. Durch Master/Slave-Kombinationen lassen sich PV-Anlagen ab 60 KVA bis in den MVA-Bereich realisieren.
Die Zentral-Wechselrichtereinheit mit dreiphasigem Ausgang zur Netzeinspeisung und bis zu 2 MW Leistung im ausgeklügelten Master-Slave-Konzept ist optimal abgestimmt auf den Einsatz in großen PV-Anlagen im MW-Bereich.
Ganz gleich, ob mit oder ohne Monitoringsystem, ob als Einzel- oder Containerlösung: Mit SINVERT profitieren Sie von hoher Wirtschaftlichkeit über den gesamten Lebenszyklus Ihrer netzgekoppelten PV-Anlage.