Automatisierung für die Blutplasmafraktionierung: Schneller, effizienter und sicherer

Die Nachfrage nach Blutplasma und anderen Blutprodukten steigt stetig – aber der Rohstoff Blut wird zunehmend knapp. Daher sind Effizienz, Qualität und Performance wichtige Themen in der Blutfraktionierung. Gleichzeitig findet die Blutplasmafraktionierung unter strengen Richtlinien und streng kontrollierten Umgebungsbedingungen statt.

Durch den Einsatz moderner Automatisierungstechnik wird die Blutfraktionierung schneller, sicherer und effizienter. Mit internationalen Partnern zusammen haben wir ein integriertes Portfolio an Produkten, Systemen und Lösungen entwickelt, das alle Stufen der Blutfraktionierung und Blutplasmafraktionierung abdeckt. Herzstück ist unser Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7, das die Anforderungen der Plasmaindustrie umfassend und effizient erfüllt.

Ihre Vorteile für die Blutfraktionierung:

Explosionsschutz:

  • Schnelle und zuverlässige Signalerfassung im Ex-Bereich

  • Skalierbares und flexibles Leitsystem mit SIMATIC PCS 7 und PROFIBUS PA Feldbus

  • Sichere, modulare Anbindung der Prozessebene mit SIMATIC ET 200iSP in Zone 2, mit Anschluss der Sensoren in Zone 1

Integrierte Sicherheitstechnik:

  • Einfache und kosteneffiziente Einbindung der Sicherheitstechnik in die Standardautomatisierung dank SIMATIC PCS 7 mit SIMATIC Safety Integrated

Electronic Batch Record (eBR), Batch- und Route Control:

  • Papierlose elektronische Batchberichte zur durchgängigen Dokumentation der Blutfraktionierung

  • Flexible Automatisierung mit SIMATIC Batch

  • 21 CFR Part 11-konform: Audit Trail, Zugriffsschutz und elektronische Unterschrift

  • Zuverlässige Einhaltung der Hygienerichtlinien für das produktberührende Equipment

Package Unit Integration:

  • Einfache Integration mit SIMATIC Systemen (S7, WinCC, OEM etc.)

  • Geringerer Engineeringaufwand und Schulungskosten

  • Konsistente Datenhaltung über den gesamten Prozess

  • RFID-Technologie für lückenloses Tracking und Tracing in der Blutplasmafraktionierung

  • Mehr Sicherheit dank lückenloser Überwachung der Kühlkette über Sensoren


Kontrollierte Umgebungsbedingungen:

  • Einhaltung aller relevanten Normen für die Blutfraktionierung

  • Individuelle Lösungen für Gebäudeautomatisierung und -sicherheit

  • Präzise Überwachung und Steuerung von Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Druck

  • Alle Steuerungs- und Überwachungssysteme 21 CFR Part 11-konform und GMP-gerecht