Prozessinstrumentierung für die Glasproduktion
Anlagenweites Engineering und Asset Management mit nahtloser Feldintegration
Die Glasherstellung ist ein kontinuierlicher Prozess. Für die elektrotechnische Ausrüstung und die Prozessinstrumentierung bedeutet das: höchste Verfügbarkeit – unter extremsten Bedingungen. So laufen allein die Öfen in der Regel mehr als 10 Jahre lang mit Produktionszyklen von 24 Stunden täglich. Sollte etwa eine Anlage zur Floatglasherstellung für nur einen einzigen Tag ausfallen, kann dies enorme finanzielle Einbußen bedeuten. Unsere Feldgeräte mit modernen Diagnose- und Wartungsfunktionalitäten bieten – in Kombination mit unserem Asset Management-Konzept im Rahmen von Totally Integrated Automation – erhöhte Verfügbarkeit und tragen zu deutlich reduzierten Stillstandszeiten bei. So ermöglichen sie die Umsetzung von effektiven Instandhaltungsstrategien und erweisen sich damit als einer der besten Katalysatoren zur Steigerung der Produktivität.
Engineering mit dem Verwaltungs-Tool für Feldgeräte
Der SIMATIC Process Device Manager (PDM) ist ein leistungsstarkes Software-Tool für den einfachen Betrieb von Feldgeräten. Er ermöglicht herstellerunabhängig den Betrieb sowie die Projektierung, Einstellung, Inbetriebnahme, Diagnose und Instandhaltung beliebiger intelligenter PROFIBUS DP/PA- oder HART-Prozessgeräte. Das Tool lässt sich entweder als Stand-alone-Produkt auf einem einzelnen PC bzw. Programmiergerät einsetzen – oder kann nahtlos in das SIMATIC PCS 7 Prozessleitsystem und die Wartungsstationen eingebunden werden. In Verbindung mit unserem Ansatz zum Asset Management sind unsere Prozessgeräte mit erweiterten Instandhaltungsfunktionalitäten ein effizientes Mittel zur Steigerung der allgemeinen Anlagenverfügbarkeit und -zuverlässigkeit.
Asset Management und Instandhaltungsstrategien
Unabhängig davon, ob Sie unmittelbar auf eine Störung reagieren müssen oder eine vorbeugende Wartung planen: Unser Plant Asset Management-Konzept und unsere Prozessgeräte ermöglichen geeignete Maßnahmen und Reaktionen zur Sicherstellung der maximalen Anlagenverfügbarkeit.
Überwachung, Aufzeichnung und Auswertung der Feldgeräte,
Ergreifen geeigneter Maßnahmen zur Störungsbehebung und - vermeidung
Unterstützung bei der Realisierung von vorbeugenden Maßnahmen.
Anlagenbetreiber und Wartungsingenieure werden nicht länger mit Informationen überflutet; zudem werden alle Komponenten und Geräte einheitlich dargestellt
Kosten für die Konfiguration des Plant Asset Managements werden so gering wie möglich gehalten
Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der Unterstützung von Feldgeräten
Höhere Datenkonsistenz und weniger Engineering-Aufwand, da die automatisierungstechnischen Daten bei der Instandhaltung zur Verfügung stehen
Bessere und schnellere Auswertung aufgrund einer engeren Verbindung zwischen Automatisierungstechnik und Asset Management; der Status einer Komponente wird zur aktuellen Betriebsart der Anlage in Beziehung gesetzt
Einfacherer Betrieb und minimaler Schulungsbedarf, da Benutzer nur mit den Engineering- und HMI-Tools eines einzigen Systems vertraut sein müssen.
Unsere Prozessinstrumentierung für den Einsatz im Feld bietet umfassende Diagnose- und Simulationsfunktionen. Diese unterstützen den Benutzer bei der Auswertung des Status eines spezifischen Geräts – bei Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung. Darüber hinaus sind sie eine nützliche Hilfe bei der Entwicklung vorbeugender oder korrigierender Wartungsstrategien. Einige Beispiele für die Funktionalitäten, die für die vorbeugende Wartung zur Verfügung stehen:
Betriebsstundenzähler für Messzelle und Elektronik
Ereigniszähler für Grenzwertverletzungen
Schleppzeiger zur Messung von Druck, Sensor- undElektroniktemperatur
zur Überwachung der Prozesshöchstwerte
Auswertung der Signalqualität hinsichtlich Zuverlässigkeitund Signalpegel
Einige Beispiele für Diagnosefunktionen, die im Rahmender korrigierenden Wartung (zyklische Überwachung) dieFehlersuche effektiv unterstützen:
Überwachung der Programmausführung (Watchdog)
Berechnungsfunktion für Sensorbruch und Linearisierung
Zusätzlich stehen Simulationsfunktionen zur Verfügung, mit denen sich die internen, dem Sensor nachgelagerten Elektronikkomponenten überprüfen lassen
Ob Druck-, Füllstands-, Temperatur- und Durchflussmessung: Siemens Feldgeräte decken alle bei der Glasherstellung erforderlichen Prozessmessungen ab. Ebenfalls zur Verfügung stehen Wägesysteme, Bandwaagen sowie Einzelregler und Prozessschreiber.
Druck/Temperatur
Mit SITRANS P DS III bieten wir Ihnen eine Reihe von Druckgebern für Differenz- und Absolutdruck sowie Durchfluss und hydrostatische Füllstandsmessungen. Bei den Geräten der Serie SITRANS T handelt es sich um eine ganze Reihe von Temperaturmessgeräten. Die Messgeräte der Serie SITRANS TW sind 4-Leiter-Allzweck-Temperaturtransmitter für die Schienenmontage (Widerstandsthermometer, Thermoelemente und Widerstandssensoren, aber auch Gleichspannungs-oder Gleichstromsignale). Die Temperaturtransmitter der Serie SITRANS TH werden am Sensorkopf montiert und können mit allen standardmäßigen Sensortypen eingesetzt werden.
Füllstand
Zur Füllstandmessung stehen verschiedene Technologien bereit: berührungslose Radarmessung mit dem SITRANS LR460 mit FMCW-Radar (Frequency Modulated ContinuousWave), Impulsradarmessung mit dem SITRANS LR260 und LG200 (geführtes Radar für schmale Silos), kontinuierliche kapazitive Füllstandmessung mit dem SITRANS LC300/500 und kapazitive Grenzstanderfassung mit dem POINTEK CLS 200/300/500.
Wägekomponenten und kontinuierliche Wägesysteme
Die Produktfamilie SIWAREX lässt sich perfekt in die SIMATIC S7 Steuerungen und das SIMATIC PCS7 Prozessleitsystem einbinden. Zu ihr gehören Wäge- und Dosierelektronik sowie Wägezellen. Zur Verfügung stehen Bandwaagen mit Einzelgurt. Sie dienen zum hochpräzisen Wiegen des Materialflusses von Schüttgütern und für Anwendungen in denen besonders schwere Beanspruchungen auftreten. Wir bieten Ihnen auch Bandwaagen mit Doppelgurt für die gleichzeitige Steuerung von Glasgemengematerialen und Glasscherben. Ebenfalls erhältlich: Systeme zur Gewichtsdosierung – lieferbar mit unterschiedlichen Gurtbreiten.
Großes Angebot an Durchflussmessern
Die elektromagnetischen Durchflussmesser der Serie SITRANS F M eignen sich perfekt zum Einsatz in leitfähigen Medien wie Wasser und Bindemitteln mit einer elektrischen Leitfähigkeit ab 0,1µS/cm. Die Liner und Elektroden der Sensoren sind in verschiedenen Materialien erhältlich, so dass sie an viele Applikationen adaptiert werden können. Die Durchflussmesser basierend auf dem Coriolis-Prinzip der Serie SITRANS F C werden zur Messung von Flüssigkeiten und Gasen eingesetzt. Ihre hohe Genauigkeit von 0,1% und Wiederholbarkeit gewährleisten höchste Qualität und minimalen Ausschuss. Neben dem Massendurchfluss können auch Volumendurchfluss, Dichte, Temperatur oder auch Fraktion ausgegeben werden. Die Wirbeldurchflussmesser SITRANS F X bieten als umfassende Allround-Lösung mit integriertem Temperatur- und Druckausgleich eine exakte Volumenstrom- und Massendurchflussmessung von Dampf, Gasen und Flüssigkeiten. Weiterhin kann die Wärmemenge bei Dampf berechnet werden.
Stellungsregler
Der SIPART PS2 ist heute der meisteingesetzte Stellungsregler für Schub- und Schwenkantriebe. Er ist besonders flexibel im Hubbereich und wartet mit umfassender Funktionalität auf, inklusive intelligenter Diagnose. Der Stellungsregler steht im Makrolon® -, Aluminium- und Edelstahlgehäuse zur Verfügung, sowie in Varianten mit externen berührungsfreien Stellwegsensoren. Außerdem bietet der SIPART PS2 flexible Einsatzmöglichkeiten durch die Kommunikation über PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus oder HART.
Einzelregler
Die Einzelregler der Produktfamilie SIPART DR sind die ideale Lösung für die unabhängige Regelung und Überwachung in sehr kleinen Anlagen zur Glasherstellung. Sie können auch als Backup-Regler eingesetzt werden – beispielsweise indem sie über PROFIBUS an das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 oder an die speicherprogrammierbare Steuerung SIMATIC S7 angeschlossen werden. Der Regler SIPART DR 24 ist eine wirtschaftliche und kompakte Lösung für komplexe und hochspezifische Mehrfachregelungsaufgaben.