Tools

GlasproduktionGlasproduktion

Wärmerückgewinnung in der Solarindustrie

Intelligente Lösungen für höchste Energieeffizienz

Der enorme Energiebedarf bei der Glasherstellung wird meist durch fossile Brennstoffe gedeckt. Dabei entstehen hohe Abwärmemengen mit Temperaturen zwischen 400 °C und
800 °C, die ohne entsprechende Lösungen energietechnisch nicht genutzt werden.

Siemens unterstützt seine Partner weltweit bei der Planung und Errichtung von innovativen Wärmerückgewinnungsanlagen – bei überschaubarem Kapitalbedarf und geringen zusätzlichen Kosten für den Anlagenbetrieb.

Mit Totally Integrated Power bieten wir ein umfassendes Spektrum an optimal aufeinander abgestimmten Produkten und Systemen für die elektrische Energieverteilung – und damit die ideale Basis zur Realisierung durchgängiger Lösungen in Industrie- und Zweckbauten, von der Mittelspannung bis zum Verbraucher. Unser Angebot deckt alle Phasen eines Energieverteilungsprojekts ab und ermöglicht deutliche Einsparpotenziale bei Planung, Projektierung, Errichtung und Betrieb.