Präzise und leistungsfähige Prozessanalytik
Erhöhen Sie die Produktivität Ihrer Chemieanlage
Produktqualität, Anlagensicherheit und Ressourceneffizienz hängen direkt von der Verfügbarkeit verlässlicher Prozessdaten ab. Unsere maßgeschneiderten Analysegeräte liefern via PROFIBUS oder HART genaue Daten an das Prozessleitsystem z.B. über die stoffliche Zusammensetzung, die Konzentration oder Reinheit der Produktströme. Das Spektrum umfasst modernste Chromatographen, Infrarot-Gasanalyzer, Analyzer für die paramagnetische Sauerstoffmessung oder spektrometrische Messverfahren (NIR). Damit lassen sich optimale Messergebnisse in jeder Umgebung erzielen: ob unter aggressiven Betriebsbedingungen, im Ex-Bereich oder im Vakuum bis zu 10 mbar, ob im Betriebslabor oder im komplett engineerten Analysenhaus.
Profitieren Sie von einem Höchstmaß an Bedienkomfort, Datentransparenz und Wartungsfreundlichkeit. Sämtliche Ereignisse werden zuverlässig dokumentiert, bei Bedarf auch behördenrelevant. Vermeiden Sie außerdem unerwünschte Nebenreaktionen, damit Umweltschadstoffe nicht in das Abwasser oder die Abluft der Anlage gelangen können. Damit tragen Sie zu mehr Nachhaltigkeit in der Chemieproduktion bei.