Automatisierung bei der Biogaserzeugung

Bei der Biogaserzeugung vergären die Substrate unter Luftabschluss zu einem brennbaren Gas, das 40-75% Methan enthält. Damit wird Biogas, das überwiegend aus Methan besteht, zu einem hochwertigen Energieträger. Die erzeugte Menge an Biogas ist u.a. abhängig von der Temperatur, der Verweilzeit sowie der Substratzusammensetzung im Fermenter.

Siemens Automatisierungstechnik und Prozessinstrumente überwachen die Produktionsbedingungen bei der Fermentierung und kontrollieren beispielsweise Temperatur, Schaumbildung oder Gasdruck. Die kontinuierliche Gasanalyse ermöglicht die Steuerung des Gärprozesses und so eine Qualitätsüberwachung des erzeugten Biogases.

Siemens Antriebstechnik ist in die Automatisierung integriert und eignet sich für den Einsatz bei Pumpen, Rührern, Ventilen oder Wärmetauschern – auch explosionsgeschützt für die Ex-Zone 1.