Das komplette Spektrum der Antriebstechnik für die Biogas-Produktion
Ihre Anforderung bestimmt unsere Lösung: Ob Frequenzumrichter oder dezentrale Antriebstechnik, ob Standard-Niederspannungsmotor oder maßgeschneiderte Sonderausführung, ob IEC oder NEMA.
Das Produktspektrum an Antrieben für Pumpen, Rührer oder Schraubenkompressoren reicht von Standardmotoren über Energiesparmotoren nach EFF1 bis hin zu explosionsgeschützten Motoren für Ex-Zone 1. Die kompakten Frequenzumrichter MICROMASTER 440 und SINAMICS G120 bis 250 kW Leistung (335 PS) oder auch Siemens Getriebemotoren eignen sich ebenfalls perfekt für Rührwerke, z.B. im Fermenter. Das optimale Zusammenspiel dieser Komponenten sorgt nicht nur für exakte Förder- und Dosierprozesse sondern auch für eine effiziente Energiebilanz.
Da alle Diagnosedaten über PROFIBUS an das Prozessleitsystem übertragen werden, erzielen Sie dadurch mehr Transparenz und Sicherheit bei der Biogas-Herstellung. Mit den energieeffizienten Antriebs- und Energiemanagementsystemen von Siemens können Sie nicht nur die Betriebskosten Ihrer Biogasanlage deutlich senken sondern zusätzlich Umwelt und Klima schonen.