Referenzen Automobilindustrie - Safety Integrated

09 - 2008
Daimler AG, Werk Kassel; A u E Automations- und Einstelltechnik Kassel GmbH - Ein Entkopplungsmodul (EKM) mit 2800 Lagerplätzen und automatischer Teilezu- und -abführung bringt im Daimler-Werk Kassel Fertigung und Montage in Einklang - Im Werk Kassel der Daimler AG werden angetriebene und nicht angetriebene Achsen für Lastkraftwagen, Busse und Vans hergestellt. Von der Rohmaterialherstellung bis zum Versand fertiger Achsen wird hier alles abgewickelt, was von den Fahrzeugwerken bestellt wird. mehr
05 - 2008
BMW AG (Werk Dingolfing) - Profinet mit Profisafe und dezentrale Steuerungstechnik minimieren Platzbedarf und erhöhen Flexibilität einer Montagelinie. - Die Palette der im BMW Werk Dingolfing gefertigten Automobile umfasst alle Modelle der Baureihen BMW 5er, BMW 6er und BMW 7er. Wie in der Montage üblich, werden die Türen vom Fahrzeug ausgebaut, damit die Werker die notwendigen Einbauten dort leichter vornehmen können. mehr
05 - 2008
Volkswagen AG (Wolfsburg) - Retrofit einer Karosserieblechpresse im VW-Werk Wolfsburg - Halle 1A, Straße 60. So lautet die Adresse der 38000-Kilonewton-Presse von Weingarten, die dort seit 1988 im Einsatz ist. Auf der Maschine werden Innen- und Außenteile von Front- und Heckklappen für Golf, Golf Plus, Tiguan, Touran und Caddy sowie verschiedene Verstärkungsteile gefertigt. mehr
05 - 2008
Chery Automobile Co. Ltd. (Wuhu, China) - Simotion und Profinet IRT sorgen für Durchsatzerhöhung im Press Shop. - Der Automobilhersteller Chery Automobile Co. Ltd. aus Wuhu, China, geht seinen ganz eigenen Weg. Während die meisten einheimischen Mitbewerber aus der boomenden chinesischen Automobilbranche in der Regel Joint Ventures mit westlichen Herstellern geschlossen haben, ist Chery seit seiner Gründung 1997 ein eigenständiger Hersteller geblieben. mehr
05 - 2008
Renault s.a.s. (Cléon, France) - Mit Solutions for Powertrain können zwei Powertrain-Linien bei Renault hocheffizient betrieben werden - Das Renault-Werk Cléon baut Motoren und Getriebe von exzellenter Qualität und Performance. Der zuletzt entwickelte 2.0 dCi ist der erste Dieselmotor für die Allianz zwischen Renault und Nissan und in seiner Klasse als Referenzmodell anerkannt. mehr
04 - 2007
Bodycote Wärmebehandlung GmbH; Sprockhövel (Deutschland) - Kostenoptimierung in der Wärmebehandlung durch drahtlose Sicherheitskommunikation zwischen Sensorik und Steuerung - Welche Vorteile eine funkgestützte Lösung und deren Anbindung über Profinet bieten kann, zeigt das modernisierte Steuerungs- und Sicherheitskonzept im Sprockhöveler Werk der Firma Bodycote, Marktführer für Wärmebehandlung in Deutschland. mehr
07 - 2006
Kuka Flexible Production Systems; Toledo, Ohio, (USA) - Fehlersichere Simatic-Steuerungen und Energiebus im Karosseriebau - Für die neuen Chrysler Jeep-Modelle Wrangler und Liberty entstehen Fahrwerk, Karosserie und Lackierung in Werken, die von den Herstellern der Fertigungstechnologie selbst betrieben werden. mehr
04 - 2006
Volkswagen-Werk Autoeuropa; Palmela (Portugal) - Automatisierte Produktion des neuen Volkswagen Cabrio-Coupés - Auf einer neuen Produktionslinie im portugiesischen VW-Werk Palmela wird das innovative verwandlungsfähige Sport-Coupé Eos gefertigt. Die Technik für Karosseriebau und Endmontage lieferte Siemens als Generalunternehmer. Installiert wurde eine durchgängige Lösung basierend auf Simatic Totally Integrad Automation. mehr
02 - 2006
Iveco Magirus AG, Ulm (Deutschland) - Umfassende Modernisierung der Fördertechnik optimiert Lkw-Produktion - Zum ersten Mal wurde beim Lkw-Hersteller Iveco Magirus AG in Ulm eine Montagelinie komplett mit Bustechnik ausgerüstet. Grundstein für dieses Projekt war die Erneuerung der bisherigen Schützsteuerung. mehr
02 - 2006
ContiTech AG; Hannover (Deutschland) - Fehlersichere Automatisierung - Mit fehlersicherer Simatic und fehlersicherer Peripherie in Verbindung mit Profisafe ließen sich Standard-Steuerungstechnik und Sicherheitstechnik optimal kombinieren. mehr
02 - 2004
BMW AG, München (Deutschland) - Dezentrale Sicherheitslösung mit Simatic - BMW setzt bei der "Neuen Lackiererei-Struktur" (NLS) im Bereich Fördertechnik Profisafe und fehlersichere Simatic S7-Steuerungen ein. mehr
08 - 2003
Toyota Motor Manufacturing (Kanada) - - Für das neue Lexus-Werk und eine Anlagennachrüstung entschied sich Toyota Kanada für eine Sicherheitslösung mit Siemens AS-Interface at Work und Simatic S7-300F. mehr