Referenzen Automobilindustrie - Presswerk

09 - 2008
BMW Group (München) - Durchgängige Kommunikation mit Profinet macht Pressenstraße für Karosserieteile produktiver - Komplexe Fertigungen lassen sich nur mit standardisierter und durchgängiger Kommunikation effizient steuern, überwachen, optimieren, diagnostizieren und warten. Die Automatisierungsinitiative der deutschen Automobilindustrie (AIDA) hat das erkannt und setzt auf Profinet als neuen Kommunikationsstandard. Inzwischen sind die ersten Profinet-basierten Anlagen der deutschen Automobilhersteller in Betrieb gegangen – zum Beispiel im Stammwerk von BMW in München. Die ersten Erfahrungen dort sind, wie erwartet, äußerst positiv. mehr
09 - 2008
BMW AG (München) - Profinet macht Pressenstraße für Karosserieteile produktiver - Komplexe Fertigungen lassen sich nur mit standardisierter und durchgängiger Kommunikation effizient steuern, überwachen, optimieren, diagnostizieren und warten. Die deutsche Automobilindustrie hat das erkannt und inzwischen die ersten Profinet-basierten Anlagen in Betrieb genommen - so auch im Münchener Stammwerk von BMW. mehr
05 - 2008
Volkswagen AG (Wolfsburg) - Retrofit einer Karosserieblechpresse im VW-Werk Wolfsburg - Halle 1A, Straße 60. So lautet die Adresse der 38000-Kilonewton-Presse von Weingarten, die dort seit 1988 im Einsatz ist. Auf der Maschine werden Innen- und Außenteile von Front- und Heckklappen für Golf, Golf Plus, Tiguan, Touran und Caddy sowie verschiedene Verstärkungsteile gefertigt. mehr
05 - 2008
Chery Automobile Co. Ltd. (Wuhu, China) - Simotion und Profinet IRT sorgen für Durchsatzerhöhung im Press Shop. - Der Automobilhersteller Chery Automobile Co. Ltd. aus Wuhu, China, geht seinen ganz eigenen Weg. Während die meisten einheimischen Mitbewerber aus der boomenden chinesischen Automobilbranche in der Regel Joint Ventures mit westlichen Herstellern geschlossen haben, ist Chery seit seiner Gründung 1997 ein eigenständiger Hersteller geblieben. mehr
05 - 2008
Kia Motors (Yancheng, China) - In seinem neuen Werk in Yancheng, China, setzt Kia Motors erstmals auf eine durchgängige Steuerungstechnik von Siemens. - Die Automobilproduktion in Yancheng ist ein Joint Venture zwischen Kia Motors und den chinesischen Partnern Dongfeng und Yueda. Seit 1997 laufen hier jährlich 130.000 Fahrzeuge der Kia-Baureihen Chulima, Optima und Carnival vom Band. mehr
04 - 2007
Bodycote Wärmebehandlung GmbH; Sprockhövel (Deutschland) - Kostenoptimierung in der Wärmebehandlung durch drahtlose Sicherheitskommunikation zwischen Sensorik und Steuerung - Welche Vorteile eine funkgestützte Lösung und deren Anbindung über Profinet bieten kann, zeigt das modernisierte Steuerungs- und Sicherheitskonzept im Sprockhöveler Werk der Firma Bodycote, Marktführer für Wärmebehandlung in Deutschland. mehr
04 - 2007
Bodycote Wärmebehandlung GmbH; Ebersbach (Deutschland) - AS-Interface Safety in der Arbeit und Profisafe in der Metallhärtung - Zwei Beispiele bei der Bodycote Wärmebehandlung GmbH zeigen, wie die Kombination aus drahtloser Kommunikation und integrierten Sicherheitsfunktionen Mensch und Maschine zuverlässig und wirtschaftlich schützt. mehr
04 - 2007
Jaguar; Halewood (Großbritannien) - Erhöhte Verfügbarkeit der Pressenlinie in der Motorenfertigung - Der britische Automobilbauer Jaguar setzt zum ersten Mal auf die Kombination Simatic und Simotion von Siemens und erreicht damit wieder maximale Performance und sichere Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Support. mehr
10 - 2004
BMW; Leipzig (Deutschland) - Durchgängiges Automatisierungskonzept am BMW Standort Leipzig - Im neuen Werk Leipzig setzt BMW bei der Produktion des 3ers auf Siemens-Technik - von der Stromversorgung über die Automatisierungstechnik bis hin zur IT-Infrastruktur. mehr
07 - 2004
AUDI; Ingolstadt (Deutschland) - Applikationsbericht Diagnose-Repeater; Einsatz Presse bei Audi Ingolstadt - Einsatz des Diagnose-Repeaters von Siemens am PROFIBUS am Beispiel einer 73.000 kN Großraum-Sauger-Presse für die Automobilindustrie. mehr