SIMATIC WinCC (TIA Portal) 运行系统软件
为生产实现更大透明度
说明
运行系统功能由所用的 HMI 设备的功能(例如,可用的存储器容量或功能键的数目)确定,并可通过选项进行扩展。 某些选项仅在特定类别的面板中可用,而其它选项为集成选项。
内置所有 HMI 功能
行业标准 HMI 功能是系统基本设备的一部分。
通用扩展功能
运行系统软件随 SIMATIC HMI 操作员设备一同提供,因此可根据硬件需求提供不同的 HMI 功能性和性能配置文件。 对于 PC 平台,SIMATIC WinCC Runtime Advanced 和 SIMATIC WinCC Runtime Professional 作为单独的产品提供。
SIMATIC WinCC Runtime Advanced
带有 128、512、2K 或 4K 个外部变量1) 涵盖了机器周边区域内单用户系统的应用程序(采用基于 PC 的操作和监视解决方案)
SIMATIC WinCC Runtime Professional
带有 128、512、2K、4K 、8K 或 64K 个外部变量1) 是基于 PC 的过程可视化系统或 SCADA 系统,用于显示和操作所有行业中的过程、生产序列、机器和设备。
为了应对日益增加的要求,用户必须能随时扩展可视化,且不会在技术上不兼容,也无需全新的组态。 对用户而言,投资保护是重中之重。 WinCC 提供了所需的集成可扩展性,从小型的单用户解决方案(带面板)到客户端/服务器解决方案(带用于数据归档的 Microsoft SQL 中央服务器,以及 Web 操作站)。 通过对应的选项,可以扩展相应的运行系统的基本系统。 例如,机器级别采用 WinCC Smart Server、客户端/服务器和跨站点 Web 客户端架构的分布式操作站,具有 WinCC Runtime Professional 的选项。
变量升级包
变量升级包是一个用户选件,可以在任何时候修改工程组态软件包和运行系统包,以满足日益增长的需求。 WinCC Runtime Advanced 或 WinCC Runtime Professional 的变量升级包允许用户增加运行系统软件中可用外部变量的数目。1) 。
1) 只有使用 WinCC 信道连接到控制器或其它数据源的过程变量才被指定为外部变量。 一个外部变量可派生最多 32 个报警和最多 256 个用户定义的模拟报警。 此外,没有过程链接的内部变量可作为附加系统功能免费使用。