网络与设备组态
实现设备和参数轻松设置;“设备与网络”编辑器中以图形化方式实现设备联网
说明
通过图形化编辑器可实现工厂的完整组态。编辑器中包含有三个视图,可确保设备的联网和组态更为清晰明确:
这意味着可以轻松处理复杂系统并对大型项目进行便捷管理。 对于在线模式,以清晰的图形方式显示诊断信息。
网络视图
网络视图用于组态工厂通信。在网络视图中,以图形化方式清晰显示各个站之间的通信连接。
设备视图
在设备试图中可实现机架组态、地址分配等操作,并以逼真的图形方式显示所有设备。
拓扑结构视图
在网络视图中可组态 PROFINET 中的离散 I/O 设备,并以图形方式显示控制器和分配给它们的 I/O 设备。但在实际操作过程中,无法查看所连接的端口和端口间的通信。
但在诊断过程中,信息的准确性非常重要。在拓扑视图中,可以快速清晰地显示 PROFINET 网络信息。然后,通过在线/离线比较功能,快速识别正在进行通信的各个端口。通过对 PROFINET IO 上设备间的实际物理连接进行检测、显示和监视,即便是结构复杂的网络系统,管理员也可以快速轻松地进行监视和维护。