SIMATIC STEP 7 Professional V12 (专业版)
目前应用最为广泛的工程组态软件,极大缩短了产品的面世时间
说明
STEP 7 Professional(专业版) – 一款功能强大的工程组态软件包,适用于所有 SIMATIC 控制器进行组态和编程操作。其中包含的 SIMATIC WinCC Basic(基本版)可用于通过 SIMATIC 精简系列面板执行简单的可视化任务。.
STEP 7 V12 - 行业首选的工程组态系统,适用于产品生命周期的每一阶段:
提高了调试速度
通过集成的系统诊断功能、实时跟踪功能和高性能的在线功能以及快速高效的错误定位机制
降低了停机时间
通过 Web Server和 Teleservice,快速便捷地进行远程维护和诊断
加强了投资保护性
通过重复使用各种组件、库以及程序的高兼容性
STEP 7 V12 助您更为直观、高效地完成各种工程组态任务。
TIA 博途以其高度的组态透明度、智能的用户浏览界面以及简明的工作流,在日常操作和编程步骤中给人留下深刻印象。
系统中集成的各种功能如拖拽功能、复制粘贴功能和智能自动填充功能,都极大地提高了操作速度,简化了整个操作过程。
IEC 编程语言 功能强大的编辑器和高性能的编译器
结构化文本 (SCL)
梯形图 (LAD)
功能块图 (FBD)
语句表 (STL)
顺序功能图 (GRAPH)
相对于 STEP 7 V5.5,S7-SCL、S7-GRAPH、S7-PLCSim、Teleservice以及系统文档等选项包已经集成于 STEP 7 Professional V12(专业版),无需购买额外的许可证。
购买了 STEP 7 Professional(专业版)软件升级服务(SUS)的用户,可自动升级到 SIMATIC STEP 7 Professional V12(专业版)。