L'accesso ad una stazione operatore locale è in linea di principio possibile in due diverse modalità.
Visualizzazione e comando secondo il concetto Sm@rtClient
Nell'ambito del concetto Sm@rtClient una stazione può rendere accessibili le proprie pagine ad un'altra stazione. Essa svolge quindi la funzione di uno Sm@rtServer, l'altra quella di uno Sm@rtClient. La funzione di Server può essere poi attivata molto semplicemente nelle impostazioni dell'apparecchiatura con clic del mouse o pulsante touch.
La rappresentazione della pagina sullo Sm@rtClient può avvenire tramite una cosiddetta visualizzazione Sm@rtClient nella modalità "View only"; analogamente è però anche possibile predisporre una stazione operatore completa e coordinata. "Comando coordinato" significa che in un determinato momento solo una stazione ha diritto di comando, o la stazione operatore con funzione di Sm@rtServer o quella con funzione di Sm@rtClient. In dipendenza dell'hardware base, uno Sm@rtServer può alimentare contemporaneamente con pagine di processo aggiornate fino a cinque client (per PC; per i Panel invece sono possibili max. tre client), dove poi un canale rimane fondamentalmente riservato a scopi di service.
Stazioni operatore distribuite
Il comando di macchine e impianti distribuiti su vaste aree diventa più semplice, perché, tramite il concetto di Sm@rtClient, sono configurabili stazioni operatore distribuite, cosicché l'operatore può comandare e monitorare da posti diversi – e questo mediante un'unica progettazione. Anche eventuali modifiche della progettazione devono essere eseguite una sola volta sullo Sm@rtServer. L'operatore vede su ogni stazione la stessa pagina, mentre in un determinato istante una sola stazione può essere operativa (operatività coordinata).
Controllo remoto tramite Internet Explorer
Per il controllo remoto e il telemonitoraggio di SIMATIC Panels o WinCC Runtime Advanced è sufficiente un browser standard con il quale l'utente, tramite pagine HTML standard delle stazioni operatore, ha accesso diretto al pannello operatore locale. Se al posto di un browser viene utilizzato lo Sm@rtClient Viewer, questo mostra non solo la pagina selezionata ma anche il layout dell'apparecchiatura locale, cioè ad es. il frontale a membrana di un'apparecchiatura con tasti. Con questo tool l'utente può operare sul pannello operatore come se si trovasse su posto, solo che i tasti non li aziona realmente ma con clic del mouse.