SIMATIC WinCC (TIA Portal) ES - Prodotti e licenze

Software di engineering scalabile

SIMATIC WinCC ES (TIA Portal) - Licenze di sistema base

Il software di engineering WinCC è disponibile in diverse taglie varianti nel prezzo e nelle prestazioni. In particolare la taglia software superiore include anche le caratteristiche del pacchetto software inferiore. A partire da WinCC Comfort è possibile un upgrade ai pacchetti più potenti mediante Powerpacks

Sono disponibili le seguenti licenze:

  • SIMATIC WinCC Basic (TIA Portal)
    per la progettazione di SIMATIC HMI Basic Panels; (senza possibilità di upgrade)

  • SIMATIC WinCC Comfort (TIA Portal)
    per la progettazione dei nuovi Comfort Panels nonché dei Mobile Panels, Panels della serie x77 e Multi Panels

  • SIMATIC WinCC Advanced (TIA Portal)
    per la progettazione di soluzioni monostazione HMI basate su PC

  • SIMATIC WinCC Professional (TIA Portal)
    per la visualizzazione di processo e per applicazioni SCADA
    (fornibile in tre esecuzioni con 512, 4096 o massimo numero di Power Tag1))


Powerpack

I Powerpack offrono la possibilità di adattare alle esigenze crescenti del progetto, sia il software di engineering sia i pacchetti runtime. Con i Powerpack è così possibile eseguire un upgrade di WinCC Comfort a WinCC Advanced o WinCC Professional oppure aumentare ulteriormente il numero dei Power Tag progettabili1) con WinCC Professional.

Update del software

Con il Software Update Service (SUS) ricevete automaticamente tutte le versioni rilasciate del software SIMATIC da voi utilizzato – quindi tutti gli upgrade e i Service Pack. Avete così la sicurezza che il vostro software sia sempre in linea con gli ultimi sviluppi.

Potete scaricare gratuitamente da Internet sia gli Hardware Support Package per la progettazione di nuovi pannelli operatore SIMATIC HMI sia i Service Pack.

Il Software Update Service:

  • Fa risparmiare oneri di logistica
    Dopo la prima ordinazione, il contratto di Software Update Service si prolunga automaticamente di un altro anno.

  • Riduce i costi
    Già alla prima fornitura risulta più conveniente rispetto agli aggiornamenti ordinati singolarmente.

  • Procura trasparenza dei costi
    Gli investimenti nel software possono essere presi in considerazione per tempo nella pianificazione del budget ed essere ammortizzati più facilmente.

Condizioni di acquisto
Il Software Update Service viene ordinato semplicemente come un prodotto. Per ogni licenza di software installata è necessario un SUS. Il SUS ha validità di 12 mesi dall'ordine e si prolunga automaticamente di un anno alla volta. Esso può essere disdetto fino a tre mesi prima della scadenza. Il requisito necessario per richiedere l'aggiornamento automatico è il possesso della versione di software corrispondente.

1) Come PowerTag si definiscono esclusivamente le variabili di processo che, tramite un canale di comunicazione WinCC, dispongono di un collegamento di processo con il controllore o altre sorgenti di dati. Da una variabile di processo sono derivabili fino a 32 segnalazioni e fino a 256 allarmi analogici liberamente definibili. Sono inoltre disponibili gratuitamente variabili interne senza collegamento con il processo come prestazione di sistema addizionale.