SIMATIC STEP 7 Professional V12 - Requisiti di sistema

Sistemi operativi supportati

  • Windows XP Professional SP3

  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (32 Bit)

  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate SP 1 (32 Bit)

  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate SP 1 (64 Bit)

  • Windows Server 2003 Release 2 Standard Edition SP2

  • Windows Server 2008 Standard Edition SP2 (32 Bit)

  • Windows Server 2008 Standard Edition R2 SP1 (64 Bit)

Il seguente elenco di compatibilità indica, per le diverse versioni dei pacchetti software SIMATIC, la compatibilità con le ultime due versioni dello STEP 7 e con i diversi sistemi operativi Microsoft Windows. L'elenco è valido solo per le versioni citate in questo file.


Requisiti hardware

Siemens consiglia i dispositivi di programmazione SIMATIC Field PG come piattaforma potente e robusta per l'Engineering Software STEP 7, se l'Enginerering Station deve essere impiegata anche per la messa in servizio, la manutenzione e il service del sistema di automazione. Naturalmente può essere impiegato qualsiasi PC, in grado di soddisfare i seguenti requisiti.

Feature

consigliabile
(32 bit OS)

consigliabile
(64 bit OS)

Processore

Core i5 2.4 GHz

Core i5 2.4 GHz

RAM

3 GB

8 GB

Risoluzione dello schermo

1280 x 1024 px

1280 x 1024 px