SIMATIC STEP 7 Professional V12 - Motion e tecnologia
Rapido accesso agli oggetti tecnologici
Motion Control per SIMATIC S7-1500
La funzionalità Motion scalabile e flessibile integrata in Simatic S7-1500 supporta il controllo a livello centrale e decentrato di azionamenti collegati (analogico e digitale). Per la programmazione sono disponibili blocchi funzione PLCopen.
Mediante gli oggetti tecnologici S7 Motion Control (TO) si possono programmare, testare e riutilizzate per il numero di volte desiderato le sequenze di movimento tipiche. Oltre ai task di controllo, queste comprendono la comunicazione con l'inverter e la relativa programmazione.
Funzionalità Motion Control per i controllori S7-1500 supportate in V12:
Posizionamento (assoluto e relativo),
Numero di giri,
Ricerca del punto di riferimento,
Supporto di encoder assoluti
Regolazione PID integrata - per tutti i controllori SIMATIC
Per la realizzazione di regolatori continui, discreti (modulazione dell’ampiezza degli impulsi) o a passi e la facile messa in servizio tramite programmazione automatica dei regolatori in STEP 7 V12 sono disponibili le seguenti funzioni:
PID Compact (S7-1200/1500)
regolatore PID continuo con uscita analogica o con modulazione dell’ampiezza degli impulsi e tuning automatico
PID 3-Step (S7-1200/1500)
regolatore a passi specializzato per organi di regolazione da integrare (p. es. valvole) con tuning automatico
Funzioni base PID (S7-1500, S7-300/400, WinAC)
facile istruzione PID per compiti di regolazione continui o discreti (CONT_C, CONT_S,…)
High Speed Counter (contatore) - per controllori S7-1500
per la configurazione, la messa in servizio e la diagnostica delle applicazioni di conteggio
Programmazione e verifica di:
Limiti e comportamento dei contatori
Valori e risultati di riferimento
Bit di controllo e risposta
Per l’impiego con diverse unità TM Count / TM PosInput:
Unità di conteggio con molte funzioni
Controllo preciso delle funzioni di conteggio con onboard DI
Reazioni rapide a eventi con onboard DQ
Funzioni di misurazione per frequenza, durata di periodo, velocità
Uscite contatori 24V per traccia A, B, N
Ingressi per segnale differenziale 5 V (RS422) A, B, N
2 o 3 ingressi digitali; 2 uscite digitali da 24V