SIMATIC STEP 7 Professional V12 - Exigences du système
Systèmes d’exploitation pris en charge (STEP 7 Professional V12)
Windows XP Professional SP3
Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (32 Bit)
Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate SP 1 (32 Bit)
Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate SP 1 (64 Bit)
Windows Server 2003 Release 2 Standard Edition SP2
Windows Server 2008 Standard Edition SP2 (32 Bit)
Windows Server 2008 Standard Edition R2 SP1 (64 Bit)
Le tableau de compatibilité suivant liste pour les différentes versions des paquets logiciels SIMATIC, la compatibilité pour les deux dernières versions de STEP 7 et pour les différents systèmes d'exploitation - Microsoft Windows. La liste est seulement valable pour les versions citées dans ces fichiers
Matériel PG/PC requise
Siemens recommande l'utilisation des consoles de programmation SIMATIC Field PG comme plates-formes performantes et robustes pour le logiciel d'ingénierie STEP 7 si la station d'ingénierie doit également être utilisée pour la mise en service, la maintenance et le SAV du système d'automatisation. Il va de soi qu'il est également possible d'utiliser n'importe quel PC satisfaisant aux prérequis suivants.
Caractéristique | conseillé (32 bit OS) | conseillé (64 bit OS) |
|---|
Processeur | Core i5 2.4 GHz | Core i5 2.4 GHz |
RAM | 3 GB | 8 GB |
Résolution de l’écran | 1280 x 1024 px | 1280 x 1024 px |