SIMATIC STEP 7 Professional V12

Le logiciel d'ingénieriele plus complet réduit les temps de mise sur le marché

Description

STEP 7 Professional, l'outil d'ingénierie par excellence pour la configuration et la programmation de tous les contrôleurs SIMATIC. SIMATIC WinCC Basic est également inclus ici pour les tâches de visualisation simple avec les SIMATIC Basic Panels..

STEP 7 V12 - le système d'ingénieries idéales pour chaque phase du cycle de vie de la production permet:

  • Réduction des temps d'ingénierie
    par des innovations de langage novatrices ainsi que des fonctionnalités intégrées et la configuration graphique

  • Mise en service rapide
    avec localisation efficace des erreurs grâce au diagnostic système intégré, Trace en temps réel et des fonctionnalités en ligne performantes

  • Durée d'immobilisation courte
    par une télémaintenance et un diagnostic simple via un serveur Web et Teleservice

  • Pérennité des investissements
    avec des composants et des bibliothèques réutilisables et grâce à la compatibilité

STEP 7 V12 vous aide à résoudre intuitivement et efficacement vos tâches d'ingénierie. Totally Integrated Automation Portal se montre convaincant à chaque étape de travail et de programmation par sa lisibilité, son guidage intelligent des utilisateurs et ses processus confortables.
Des fonctions telles que glisser & déposer, copier & coller ou encore Intellisense accélère et simplifie le travail de manière décisive.

Langages de programmation IEC - Éditeur et compilateurs performants

  • Texte structuré (SCL)

  • Plan des contacts (KOP)

  • Plan des fonctions (FUP)

  • Liste d'instructions (AWL)

  • Programmation de graphes séquentiels (GRAPH)

Les packs d'options connus de STEP 7 V5.5 S7-SCL, S7-GRAPH, S7-PLCSim,  documentation des installations et TeleService sont déjà intégrés dans STEP 7 Professional V12 et ne requièrent aucune licence supplémentaire.
Les titulaires de la mise à jour logicielle Service STEP 7 Professional recevront automatiquement SIMATIC STEP 7 Professional V12.