SIMATIC STEP 7 Basic V11 - Exigences du système
Systèmes d’exploitation pris en charge (STEP 7 Basic V11 SP 2)
Windows XP Home SP3
Windows XP Professional SP3
Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate (32 Bit)
Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate SP 1 (32 Bit)
Windows 7 Home Premium/ Professional/Enterprise (64 Bit)
Windows 7 Home Premium/ Professional/Enterprise/Ultimate SP 1 (64 Bit)
Le tableau de compatibilité suivant liste pour les différentes versions des paquets logiciels SIMATIC, la compatibilité pour les deux dernières versions de STEP 7 et pour les différents systèmes d'exploitation - Microsoft Windows. La liste est seulement valable pour les versions citées dans ces fichiers
Matériel PG/PC requise
Siemens recommande l'utilisation des consoles de programmation SIMATIC Field PG comme plates-formes performantes et robustes pour le logiciel d'ingénierie STEP 7 si la station d'ingénierie doit également être utilisée pour la mise en service, la maintenance et le SAV du système d'automatisation. Il va de soi qu'il est également possible d'utiliser n'importe quel PC satisfaisant aux prérequis suivants.
Caractéristique | minimum | conseillé |
|---|
Processeur | Pentium 4 1,7 GHz | Core2 Duo 2,2 GHz |
RAM | 1 GB | 2 GB |
Résolution de l’écran | 1024 x 768 px | 1400 x 1050 px |