Fonctionnalité étendue sur WinCC Runtime Professional
Les messages peuvent être dérivés à partir des bits individuels d’une variable de processus (32 max.), provenir directement du système d’automatisation suite à un télégramme de signalisation horodaté à la source, résulter d’alarmes analogiques en cas d’un nombre quelconque de dépassements d’une valeur limite ou être provoqués par une manipulation (-> message de conduite). Cela permet de régler l’hystérésis et de surveiller des plages de manière simple.
Puisque la structure des messages peut être définie librement, elle s’adapte aux exigences spécifiques d’une installation. La répartition en 10 blocs de texte différents au max. (repère d’installation, lieu du défaut, texte, etc.) apporte une plus grande visibilité et permet de déclencher des analyses ciblées en combinaison avec la fonction de filtrage ou de tri. La différenciation pouvant aller jusqu’à 16 classes d’alarme permet la préparation séparée d’alarmes, d’avertissements, de dysfonctionnements et d’erreurs pour plusieurs domaines d’installations. Au sein d’une classe de messages (par ex. alarme), il est en outre possible de différencier jusqu’à 16 priorités.
A l’aide des contenus des blocs de message individuels, l’affichage peut être filtré, sélectionné et trié, par ex. dans l’ordre chronologique, par priorité ou lieu du défaut. Les contenus peuvent ensuite être exportés directement sous forme de fichier CSV ou imprimés sous forme de rapport. Une fonction de barre d’outils personnalisable offre en outre un maximum de flexibilité, vous pouvez ainsi intégrer à la barre d’outils des fonctions personnalisées spécifiques au projet. Afin de préserver la visibilité en présence de nombreux messages, l’utilisateur peut masquer les messages d’état peu importants par le biais de la fonction Alarm Hiding. Dans ce cas, les messages sont archivés en arrière-plan.
Microsoft SQL Server est utilisé pour l’archivage des messages. Celui-ci garantit l’enregistrement sans faille de tous les événements. Les messages sont archivés dans les événements d’alarmes. Dans le journal au fil de l’eau, les messages peuvent être documentés dans l’ordre chronologique (de manière sélective). Dans le journal d’archivage des messages, il est possible de créer des vues définies sur les messages archivés.