SIMATIC WinCC (TIA Portal) RT - Communication de process
Description
Des pilotes pour les différents types de couplage aux familles d’automates et systèmes d’automatisation Siemens ainsi qu’aux automates de nombreuses autres marques sont compris dans la fourniture de WinCC. Les systèmes de commande supportent en particulier PROFINET, le standard novateur pour la communication industrielle pour la conduite jusqu’au niveau terrain.
Des saisies à temps critique peuvent être opérées en temps réel via PROFINET IO au moyen de touches directes ou d’une molette. PROFINET est basé sur Industrial Ethernet et utilise le standard TCP/IP pour le paramétrage, la configuration et le diagnostic. La communication en temps réel pour la transmission des données utiles et des données process s’effectue sur le même câble. Des appareils de terrain décentralisés (stations d’E/S telles que les pupitres opérateurs IHM) sont directement intégrables sur Ethernet industriel ou par le biais de contrôleurs E/S.
La configuration de la communication s’effectue dans l’éditeur "Appareils et réseaux" du TIA Portal. Les liaisons de communication entre les stations sont configurées graphiquement avec une grande clarté dans l’aperçu des réseaux.
OLE pour Process Control
WinCC OPC (OLE pour Process Control) facilite la configuration indépendamment du fabricant, par exemple, pour l’intégration de composants d’automatisation de différents fabricants dans un concept d’automatisation.
Un avantage pour l’utilisateur est l’économie des coûts de développement grâce à la communication entre les systèmes d’automatisation sur base d’un protocole unique et homogène. Des clients OPC sont disponibles pour WinCC Runtime Advanced (OPC DA – Data Access) et pour WinCC Runtime Professional (OPC DA et OPC XML DA – Data Access). Tous les serveurs supportant les standards de communication correspondants peuvent être utilisés comme sources de données. C’est tout particulièrement le cas pour les pupitres opérateurs propres et les systèmes Runtime fonctionnant sur PC. Tous les serveurs OPC indiqués ci-après font déjà partie de la fourniture standard.
OPC XML DA (Data Access)
pour Comfort Panels, MultiPanels et Mobile Panels à partir du 277
OPC DA (Data Access)
pour WinCC Runtime Advanced et WinCC Runtime Professional
OPC A&E (Alarms and Events)
pour WinCC Runtime Professional
OPC HDA (Historical Data Access)
pour WinCC Runtime Professional