Dessin et fonctions
Par rapport à WinCC flexible, qui trace depuis de nombreuses années le cheminen termes d'ingénierie, l'efficacité de configuration va encore plus loin, en particulier lorsque d'autres composants TIA comme le contrôleur SIMATIC S7 font partie de la solution d'automatisation. La parfaite synergie de tous les constituants de STEP 7 dans le TIA Portal supprime les entrées multiples et garantit à tout moment une gestion cohérente des données. L'environnement d'ingénierie dans lequel les produits logiciels sont intégrés uniformise toutes les fonctions communes - même leur représentation à l'écran.
Les avantages de ce système sont nombreux et vont de la mise en oeuvre intuitive à l'intelligence intégrée des éditeurs en passant par les avantages d'une base de données commune et garantissent une transparence maximale et une consistance absolue. La réutilisation permet de réduire les dépenses d'ingénierie et augmente parallèlement la qualité de la solution. La réutilisationse fonde sur un savoir-faire de longue date en termes de développement de logiciels ainsi que sur les blocs d'ingénierie élaborés et éprouvés. Grâce à un concept de bibliothèque global, ils sont disponibles pour de nouveaux projets et le fait d'être des éléments de commande individuels ou des solutions de visualisation complètes n'a pas d'incidence.
Parfaite synergie dans le framework d’ingénierie
Un layout et un concept de navigation communs sont à la base du design des éditeurs de logiciel dans le TIA Portal. La configuration d’un matériel, d’une programmation logique, d’un paramétrage de convertisseur de fréquence ou la conception d’une image IHM – tous les environnements possèdent un design éditorial identique, fondé sur une utilisation intuitive qui économise du temps et des frais. Les fonctions, propriétés et bibliothèques sont automatiquement représentées dans le plus intuitif des affichages – selon l’activité souhaitée.
Outils intelligents au service d’une configuration efficace
Dans le cycle de vie d’une solution d’automatisation, les coûts d’ingénierie peuvent représenter jusqu’à 50 % du coût global. Si vous souhaitez les réduire de manière sensible, vous aurez besoin d’outils de configuration simples et efficaces, ainsi que d’un guidage intuitif des opérateurs. SIMATIC WinCC offre les deux.
Configuration avec bibliothèques et blocs d’affichage
Le concept de bibliothèques du TIA Portal ne se limite pas aux blocs d’affichage et de programmation fournis. Avec le TIA Portal, il est possible de créer des bibliothèques individuelles facilement réutilisables à partir de différents éléments des objets d’ingénierie. De la sorte, il est par exemple possible d’enregistrer de manière centralisée sur le serveur des configurations complètes de machines et installations. Des composants déjà développés, des projets et des données de projets éprouvés d’anciennes versions sont réutilisables à tout moment. La qualité d’ingénierie élaborée sur le premier programme testé reste d’actualité pour les futurs projets..