Tâches d’automatisation en 10 minutes ou moins

Efficacité et productivité sont des facteurs de réussite décisifs pour l'industrie manufacturière. Or, une automatisation efficace commence par une ingénierie efficace. TIA Portal a pour objectif, entre autres, d'économiser du temps, des coûts et des efforts d'ingénierie sur toute la ligne. Avec un seul projet, vous couvrirez l'ingénierie de tous vos appareils, contrôleurs, IHM et entraînements.

Nos tutoriels sur Web vous montrent à l'aide d'exercices concrets comment réduire votre temps de configuration au quotidien. Ils vous apprendront en outre à augmenter la rentabilité de vos projets d'ingénierie et à améliorer votre compétitivité.

Voilà ce qui s'appelle efficacité de l'ingénierie !

 

Intelligent Drag & Drop

All the editors in the TIA Portal work together efficiently
Discover how intelligent Drag & Drop speeds up your engineering.

Innovative System Diagnosis

Speeding up commissioning, increasing availability
Discover the many advantages of innovative system diagnosis

Arriver au résultat, pas à pas, "en moins de 10 minutes", c'est notre but et ce n'est pas trop promis. De plus, nous n'en restons pas à nos sujets concernant les contrôleurs, IHM et logiciels.
Nous vous proposons neuf sujets en tout avec plus de 30 tutoriels en ligne.


Automation tasks - Time Savers

Gagnez du temps

Controlling tasks

Système de commande

Visualization tasks

Visualization


Parcourez les innovations dans l'ingéniérie grâce aux derniers développements de Siemens dans les solutions d'automatisme et découvrez les économies de temps possibles dans votre travail quotidien.

 Plus d'informations

Un projet pour gérer tous les automastimes : automates, IHM et systèmes d'entraînement. TIA Portal aide aussi bien les nouveaux utilisateurs que les personnes expérimentées à travailler de la manière la plus intuitive et efficace possible.

 Plus d'informations

S'il est en train de configurer un matériel informatique,  paramétrage d'un variateur de fréquence ou qu'il conçoit un écran IHM - TIA Portal le rend performant et efficace

 Plus d'informations
Communication tasks

Communication

Drives and motion tasks

Systèmes d'entraînement et déplacement

Technology tasks

Technologie


L'option de communication via l'interface MPI, PROFIBUS DP et TCP/IP assure un degré élevé de flexibilité pour la configuration rapide du réseau et de l'appareil.

 Plus d'informations

Une commande simple en matière d'entraînement et de déplacement peut représenter un énorme avantage pour un ingénieur puisque l'on peut ajouter des entraînements et des mouvements standard à l'application rapidement et avec efficacité.

 Plus d'informations

Grâce à la technologie intégrée, vous pouvez vous concentrer sur votre application et non pas sur la façon de la programmer. Cela vous fera gagner un temps précieuxen matière de développement.

 Plus d'informations
Security tasks

Sécurité

Simulation tasks

Simulation

Maintenance tasks

Gestion


La sécurité intégrée protège votre investissement. Les modifications de valeurs du processus ou les modifications de code non autortisés peuvent avoir un impact négatif important sur votre système d'automastime.

 more information

La simulation et les essais intégrés vous offrent la possibilité d'essayer les configurations matérielles ainsi que le code encore et encore, ce qui vous permettra de gagner un temps précieux en matière de développement et d'économiser des coûts liés au projet.

 Plus d'informations

En plus de l'exploitation de l'usine, la maintenance est un élément essentiel du cycle de vie de l'usine. La disponibilité de l'usine et les coûts correspondants sont d'une importance capitale.

 Plus d'informations