Escalabilidad en toda la línea
El software de runtime está incluido en los paneles de mando SIMATIC HMI y ofrece diferentes funcionalidades HMI y volúmenes,según la composición de hardware del equipo.
SIMATIC WinCC Runtime Advanced y SIMATIC WinCC Runtime Professional están disponibles como productos independientes para plataformas de PC.
SIMATIC WinCC Runtime Advanced
con 128, 512, 2K, o 4K Power Tags1) cubre las aplicaciones con soluciones de manejo y visualización basadas en PC para sistemas monousuario a pie de máquina.
SIMATIC WinCC Runtime Professional
con 128, 512, 2K, 4K , 8K, o 64K PowerTags1) es el sistema basado en PC de visualización de procesos o SCADA para visualizary manejar procesos, secuencias de fabricación, máquinase instalaciones en todos los sectores.
Para afrontar las crecientes exigencias, es imprescindible que la visualización se pueda ampliar en todo momento sin que ello implique cambios de tecnología o reconfiguraciones completas. Por lo tanto, la seguridad de la inversión prima por encima de todo. WinCC no solo ofrece plena compatibilidad, sino también esta escalabilidad necesaria, que abarca desde las pequeñas soluciones monousuario con paneles hasta las soluciones cliente-servidor con Microsoft SQL Server central para archivado de datos y puestos de mando vía web. El sistema runtime básico puede escalarse con las correspondientes opciones, por ejemplo, estaciones de mando distribuidas a pie de máquina con WinCC Sm@rtServer, o arquitecturas cliente-servidor y cliente web para todos los lugares de instalación con las opciones para WinCC Runtime Professional.
PowerPacks
Los Powerpacks ofrecen la posibilidad de adaptar en todo momento tanto el software de ingeniería como los paquetes runtime a las crecientes exigencias. Los Powerpacks para WinCC Runtime Advanced o WinCC Runtime Professional permiten el aumento del número de PowerTags1) utilizables del software runtime.
1) Sólo se consideran PowerTags las variables del proceso que están conectadas con el controlador u otras fuentes de datos a través de un canal de comunicación WinCC. En este contexto, de una variable de proceso pueden derivarse hasta 32 avisos y hasta 256 alarmas analógicas libremente definibles. Una prestación gratuita y adicional del sistema es la disponibilidad de variables internas no conectadas al proceso.