SIMATIC STEP 7 Safety Advanced V12

Integración perfecta de funciones de seguridad

Descripción

Todas las herramientas de configuración y programación necesarias para crear un programa de seguridad están integradas en la interfaz de usuario de STEP 7 y utilizan una estructura de proyecto compartida. Con la opción SIMATIC STEP 7 Safety Advanced V12, se pueden aprovechar todas las ventajas del TIA Portal también para la automatización de seguridad.

  • El manejo intuitivo y el esquema de manejo idéntico al de la creación de programas estándar, permiten un acceso rápido a la creación de programas de seguridad

  • Configuración del sistema de seguridad idéntica a la del sistema de automatización estándar

  • Ready-to-Start: el grupo de ejecución de seguridad se crea automáticamente al insertar la CPU de seguridad

  • Creación del programa de seguridad en los lenguajes de programación FUP o KOP

  • La librería integrada con bloques de función certificados por TÜV permite materializar fácilmente funciones de seguridad

  • El sistema de librerías, junto con las signaturas propias para los parámetros de dispositivo, soporta la estandarización a nivel interno de la empresa y simplifica la validación de las aplicaciones de seguridad

  • El Safety Administration Editor representa una ayuda centralizada para la administración, visualización y modificación de parámetros relevantes para la seguridad

  • Una identificación unitaria y homogénea de todos los recursos relevantes para la seguridad le proporciona una rápida visión de conjunto


STEP 7 Safety Advanced representa la integración perfecta de Safety en el TIA Portal.
No obstante, los programas de seguridad también pueden seguirse creando con STEP 7 y Distributed Safety, como hasta ahora. Los programas creados con STEP 7 Distributed Safety se pueden migrar en cualquier momento al TIA Portal. Ambas herramientas de ingeniería ofrecen órdenes, operacionesy bloques para programas de seguridad en los lenguajes KOP y FUP. Para ello se dispone de una librería con bloques preprogramados y recepcionados por TÜV para funciones de seguridad. No precisa de ningún know-how de ingeniería adicional, ya que la programación se efectúa en el entorno STEP 7 habitual.

Características

  • Mejoras en rendimiento gracias al compilador optimizado
    - OB F
    - Para el inicio automático del programa de seguridad

  • Para ajustes independientes de prioridades y temporización

  • ET 200SP no es compatible con interruptores DIL

  • Ajuste simplificado del tiempo de vigilancia F

  • Impresión simplificada para la recepción

  • Separación entre la firma del sistema (global) y la firma funcional (específica del programa de usuario) (para S7-1500F)

  • Nuevo sistema de protección para el "acceso remoto" a S7-1500 basado en niveles de protección  CPU F: Nivel de  protección separado para la  configuración de seguridad

También se admiten las funciones de detecciónde errores y las comprobaciones de seguridad en la generación del programa de seguridad, igual que la comparación de programas de seguridad. Junto al programa de seguridad puede transcurrir también un programa estándar coexistente en una CPU.