TIA Produktportfolio: Energy Management Systeme

Energy Management Systeme im Überblick

Betriebliches Energiemanagement in industriellen Anlagen leistet einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Kostensituation und damit zur Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens. Es ist daher ein essenzieller Aspekt von TIA. Die Energieflüsse in Produktionsanlagen werden transparent gemacht , damit vorhandene Energieeinsparpotenziale zu identifiziert, analysiert und schließlich ausgeschöpft werden können.
Ob Management- oder Feldebene: Siemens umfangreiches Portfolio ermöglicht, Einsparpotenziale zu erkennen und zu nutzen. Vom Energiemanagementsystem SIMATIC B.Data bis zur Verbrauchsvisualisierung am Bediengerät der Maschine - SIMATIC ist der Gütesiegel in der Produktionstechnik.


 

SIMATIC Energy Suite

SIMATIC Energy Suite

SIMATIC Energy Suite als integrierte Option für das TIA Portal verknüpft erstmals Energiemanagement effizient mit der Automatisierung und bringt somit Energietransparenz in Ihre Produktion. Zusätzlich wird durch die vereinfachte Projektierung von energiemessenden Komponenten (SENTRON, SIMATIC, SIMOCODE, SINAMICS, SIRIUS) der Projektierungsaufwand deutlich reduziert.
Dank der durchgängigen Anbindung an SIMATIC Energy Manager PRO oder des cloudbasiertem Service Energy Analytics können Sie Ihre erfassten Energiedaten nahtlos zu einem standortübergreifenden Energiemanagementsystem erweitern.


SIMATIC powerrate

SIMATIC powerrate

SIMATIC powerrate für das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 und die Prozessvisualisierung SIMATIC WinCC erfasst alle energierelevanten Verbrauchsdaten einer Anlage, ordnet sie dem Verbraucher zu, visualisiert sie übersichtlich und speichert die Daten im Archiv. So lassen sich verborgene Energieeinsparpotenziale zuverlässig aufspüren und Energiekosten nachhaltig senken.




SIMATIC B.Data

SIMATIC B.Data

Mit B.Data bietet Ihnen Siemens ein einzigartiges, gesamtheitliches und bewährtes State-of-the-Art-Lösungskonzept für Ihre optimierte und wirtschaftliche Energiebetriebsführung.
Das Erfolgsgeheimnis liegt in der exakten, automatischen Datenerfassung und -aufbereitung sowie einer lückenlosen Energiebilanzierung der Energieerzeugungs- und -verbrauchsanlagen bzw. -stellen.



SIMATIC Energy Manager PRO

SIMATIC Energy Manager PRO

Wenn Sie Ihre Energiedaten wirtschaftlich und sogar standortübergreifend aufbereiten wollen, ist der SIMATIC Energy Manager PRO das ideale Energiemanagementsystem. Einer Zertifizierung nach ISO 50001 steht nichts mehr im Wege, dank automatischer Energieberichte und Dashboards mit individuellen Kennzahlen, sowie dem integrierten Controlling von Effizienzmaßnahmen.




SIMATIC ET 200SP AI Energy Meter 480V

SIMATIC ET 200SP AI Energy Meter 480V

Energietransparenz schaffen – integriert in die Automatisierung durch das kompakte Energiemessmodul Energy Meter für die SIMATIC ET200SP! Das Modul ermöglicht eine kostengünstige, präzise, einfache und erweiterbare Messung aller Medien und ist die Basis für einen effizienten Betrieb Ihrer Produktion und Maschine.



powermanager

powermanager

Die Software powermanager erfasst, visualisiert und archiviert Energie- und Leistungswerte. Mit powerconfig lassen sich u.a. die Messgeräte 7KM PAC parametrieren und bedienen. Als weltweit erster Anbieter hat Siemens für die Messgeräte 7KT/7KM PAC sowie die Energiemonitoringsoftware powermanager die Konformitätsbescheinigung des TÜV Rheinland erhalten.



 

 

 

TIA schafft echten Mehrwert in allen Automatisierungsaufgaben

TIA im Überblick

TIA im Überblick

Schneller. flexibler und intelligenter: Effizientes Zusammenwirken aller Automatisierungskomponenten schafft die Basis für eine bessere Produktion.


Integrated Engineering

Integrated Engineering

Weniger Zeit-, Kosten- und Arbeitsaufwand – durch konsistentes, ganzheitliches Engineering in allen Phasen des Produktionsprozesses.


Industrial Communication

Industrial Communication

Durchgängige Kommunikation: für höchste Transparenz über alle Ebenen – durch Einsatz internationaler herstellerübergreifender Standards.



Industrial Data Management

Industrial Data Management

Höchste Entscheidungssicherheit für einen maximal wirtschaftlichen Anlagenbetrieb – durch Echtzeit-Zugriff auf alle wichtigen Daten, die im produktiven Betrieb anfallen.


Industrial Security

Industrial Security

Systematische Minimierung der Gefahr eines Angriffs auf Maschinen und Anlagen – durch konsequenten Einsatz von Sicherheitsmechanismen in die Automatisierung.


Safety Integrated

Safety Integrated

Zuverlässiger, lückenloser Schutz von Mensch, Maschine und Umwelt – durch nahtlose Integration von Sicherheit in die Standardautomatisierung