TIA Produktportfolio: Weighing and Dosing

Weighing and Dosing im Überblick

Die Wägetechnik findet sich in einer Vielzahl von industriellen Produktionsabläufen wieder, da sich durch eine zuverlässige Gewichtserfassung die Kosten und die Qualität langfristig optimieren lassen. Sowohl für kontinuierliche als auch für diskontinuierliche Wiege- und Dosieranwendungen bietet ihnen Siemens eine optimale Lösung. Wir liefern Ihnen ein umfassendes Produkt- und Systemspektrum – erstklassige Lösungen, mit denen Sie nahezu jede wägetechnische Aufgabe perfekt lösen können.


 

 

Weighing electronics

Wägeelektronik

Unter dem Namen SIWAREX bietet Siemens ein umfangreiches Spektrum an Wägeprozessoren für die unterschiedlichsten Anwendungen von Behälterwaagen bis hin zu Dosiersystemen. Alle Produkte lassen sich selbstverständlich nahtlos in das SIMATIC Automatisierungssystem integrieren. Die neuen Wägeelektroniken sind gleichzeitig auch im Stand-alone Betrieb einsetzbar. Auch Milltronics Stand-alone-Lösungen sind in unserem Portfolio enthalten.


 

Load cells

Wägezellen – Breites Spektrum, einfacher Einbau

Mit der Baureihe der SIWAREX WL200 bieten wir Ihnen eine große Auswahl an unterschiedlichen Bauformen, die ein breites Spektrum an Nennlasten abdecken. Abgerundet wird unser Spektrum durch Einbaueinheiten, die zum Schutz der Wägezelle vor Über- oder Querlasten dienen und die Montage deutlich vereinfachen.




Conveyor beltscales

Förderbandwaagen – Hohe Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit

Die Milltronics Förderbandwaagen von Siemens spielen in vielen Anwendungsbereichen wie der Erfassung von Rohstoffen, der Kontrolle von Beständen oder der Überwachung von Produktionsabläufen eine wichtige Rolle. Dabei punkten die Förderbandwaagen durch einen einfachen Einbau und geringen Wartungsaufwand, erzielen dabei aber trotzdem eine hohe Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit.



Weighfeeders

Dosierbandwaagen – Unverzichtbar für Produktionsprozesse

Zahllose automatisierte Produktionsprozesse erfordern ein kontinuierliches Wägen und Dosieren. Die Aufgabe von Dosierbandwaagen ist es, die Durchsatzmenge des Materials zu messen und zu regeln. Dabei haben Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit oberste Priorität – Qualitäten, durch die sich die Systeme von Siemens auszeichnen.




Solid flowmeters

Schüttstrommesser – Immer die passende Schüttstromwaage

In vielen Branchen führt kein Weg an einer zuverlässigen Schüttstromwaage vorbei. Die in geschlossenen Fördersystemen integrierten Schüttstrommesser liefern zuverlässig höchst präzise Messungen der Materialdurchsatzmenge. Die Systeme tragen damit zu einer Optimierung Ihrer Prozesse bei.



Process control

Prozessüberwachung – Prozesskontrolle statt Prozessprobleme

Prozessüberwachung ist eine Grundvoraussetzung für sichere, kontinuierliche Prozesse. Die robusten Geräte von Siemens bieten eine zuverlässige Prozesskontrolle, mit der sich Durchflussänderungen, Sieb- und Filterstörungen sowie Kavitationen in Pumpen frühzeitig erkennen lassen. Dadurch werden Prozessunterbrechungen bzw. Wartungen planbar und Ausfallzeiten reduziert.




Supplementary components

Zusatzkomponente – Funktionale Erweiterungen realisieren

Die Zusatzkomponenten von Siemens können mit den meisten Messgeräten eingesetzt werden. Sie realisieren dabei funktionale Erweiterungen wie lückenlose drahtlose Kommunikation, abgesetzte Anzeigen und Fernüberwachungslösungen.



 

 

 

TIA schafft echten Mehrwert in allen Automatisierungsaufgaben

TIA im Überblick

TIA im Überblick

Schneller. flexibler und intelligenter: Effizientes Zusammenwirken aller Automatisierungskomponenten schafft die Basis für eine bessere Produktion.


Integrated Engineering

Integrated Engineering

Weniger Zeit-, Kosten- und Arbeitsaufwand – durch konsistentes, ganzheitliches Engineering in allen Phasen des Produktionsprozesses.


Industrial Communication

Industrial Communication

Durchgängige Kommunikation: für höchste Transparenz über alle Ebenen – durch Einsatz internationaler herstellerübergreifender Standards.



Industrial Data Management

Industrial Data Management

Höchste Entscheidungssicherheit für einen maximal wirtschaftlichen Anlagenbetrieb – durch Echtzeit-Zugriff auf alle wichtigen Daten, die im produktiven Betrieb anfallen.


Industrial Security

Industrial Security

Systematische Minimierung der Gefahr eines Angriffs auf Maschinen und Anlagen – durch konsequenten Einsatz von Sicherheitsmechanismen in die Automatisierung.


Safety Integrated

Safety Integrated

Zuverlässiger, lückenloser Schutz von Mensch, Maschine und Umwelt – durch nahtlose Integration von Sicherheit in die Standardautomatisierung