TIA Produktportfolio: HMI Systeme

HMI Systeme im Überblick

Für Effizienz auf einem neuen Level sorgen das komplette Spektrum an Engineering- und Visualisierungssoftware, mit SIMATIC WinCC (TIA Portal), SIMATIC WinCC und SIMATIC WinCC Open Architecture, sowie die brillanten und robusten Bediengerätefamilien von SIMATIC HMI für die Panel-basierte Visualisierung und SIMATIC IPC für PC-basierte Einplatz- und Mehrplatzlösungen.


 

Bediengeräte

Bediengeräte

Die brillanten SIMATIC HMI Bediengeräte sind der perfekte Standard für sämtliche Panel-basierten HMI-Lösungen in allen Branchen. Die lanzeitverfügbaren Geräte lassen sich rasant in Betrieb nehmen und bieten den problemlosen Generationswechsel. Sie überzeugen durch robuste Industrie-Qualität (inkl. Wartungsfreiheit), mit bester Ablesbarkeit und einer einzigartigen Flexibilität in Design und Bedienung.


Panel PC-Systeme und Monitore

Panel PC-Systeme und Monitore

Rechner in unterschiedlichen Leistungsklassen, eine große Auswahl an Bedienfronten, Monitore in industriegerechtem Design sowie Komplettsysteme aus optimal aufeinander abgestimmter Hard- und Software: Die umfassende Palette an SIMATIC Panel-Systemen und Monitoren bietet für jeden Anwendungsfall eine leistungsstarke und robuste PC-basierte Visualisierungslösung.




Customized Automation

Customized Automation

Kundenspezifische Produkte auf Basis des SIMATIC-Standards in gewohnt führender Qualität und Funktionalität, aber angepasst auf spezielle Anforderungen.



HMI Software

HMI Software

Von der Projektierungssoftware über Software für Visualisierungen im maschinennahen Bereich bis hin zum leistungsfähigen SCADA-System mit Plant Intelligence: Die Produktfamilien SIMATIC WinCC im TIA Portal, SIMATIC WinCC und SIMATIC WinCC Open Architecture decken sämtliche Anforderungen an Engineering- und Visualisierungssoftware für das Human Machine Interface ab, und ermöglichen durch Flexibilität, Transparenz und Offenheit maximal effizientes Arbeiten.




Panels für extreme Umgebungsbedingungen

Panels für extreme Umgebungsbedingungen

Geräte mit Edelstahlfronten für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Geräte mit robustem Aluminiumgehäuse in Schutzart IP65 für besonders raue Umgebungsbedingungen im Außenbereich oder eigensichere HMI-Geräte für explosionsgefärdete Bereiche.



SIPLUS extreme HMI

SIPLUS extreme HMI

Bediengeräte für einen zuverlässigen Betrieb unter erschwerten bis extremen Einsatzbedingungen, z.B. Temperaturbereich der Umgebung im Betrieb von -25°C bis +50°C:, Luftfeuchtigkeit bis zu 100% RH, inkl. Betauung und Frost, Außergewöhnliche mediale Belastung (z. B. Schadgas-Atmosphären, Erhöhte mechanische Belastung,
wie z.B. Sand und Staub, Salznebel im On- und Offshore-Bereich), Aufstellhöhe bis 5000m.



 

 

 

TIA schafft echten Mehrwert in allen Automatisierungsaufgaben

TIA im Überblick

TIA im Überblick

Schneller. flexibler und intelligenter: Effizientes Zusammenwirken aller Automatisierungskomponenten schafft die Basis für eine bessere Produktion.


Integrated Engineering

Integrated Engineering

Weniger Zeit-, Kosten- und Arbeitsaufwand – durch konsistentes, ganzheitliches Engineering in allen Phasen des Produktionsprozesses.


Industrial Communication

Industrial Communication

Durchgängige Kommunikation: für höchste Transparenz über alle Ebenen – durch Einsatz internationaler herstellerübergreifender Standards.



Industrial Data Management

Industrial Data Management

Höchste Entscheidungssicherheit für einen maximal wirtschaftlichen Anlagenbetrieb – durch Echtzeit-Zugriff auf alle wichtigen Daten, die im produktiven Betrieb anfallen.


Industrial Security

Industrial Security

Systematische Minimierung der Gefahr eines Angriffs auf Maschinen und Anlagen – durch konsequenten Einsatz von Sicherheitsmechanismen in die Automatisierung.


Safety Integrated

Safety Integrated

Zuverlässiger, lückenloser Schutz von Mensch, Maschine und Umwelt – durch nahtlose Integration von Sicherheit in die Standardautomatisierung