SIMATIC WinCC (TIA Portal) Runtime SW

Mehr Transparenz für die Produktion

Beschreibung

Die Runtime-Funktionalität ist abhängig von der Ausstattung des verwendeten Bediengeräts, wie z. B. der verfügbaren Speicherkapazität oder der Anzahl an Funktionstasten und kann über Optionen erweitert werden. Einige Optionen sind nur für Panels ab einer bestimmten Klasse verfügbar, andere sind integriert

Alle HMI Funktionen an Bord
Industriegerechte HMI-Funktionen gehören zur Grundausstattung des Systems

  • Vollgrafisches Visualisieren der Prozessabläufe und -zustände, inklusive dynamisierbarer Grafiken, Balkenanzeigen und Zeigerinstrumenten

  • Bedienen der Maschine oder Anlage über eine individuell gestaltbare Bedienoberfläche, z. B. mit Schaltflächen, Schaltern und Schiebereglern

  • Melden und Quittieren von Ereignissen

  • Archivieren von Messwerten und Meldungen

  • Protokollieren von aktuellen Prozess- und erfassten Archivdaten

  • Verwaltung der Benutzer und ihrer Zugriffsberechtigungen.


Durchgängig skalierbar
Die Runtime Software ist bei den SIMATIC HMI-Bediengeräten an Bord und erlaubt je nach Hardwareausstattung des Gerätes unterschiedliche HMI-Funktionalitäten und Mengengerüste. Für PC-Plattformen gibt es eigenständige WinCC RuntimeVarianten.

  • SIMATIC WinCC Runtime Advanced 
    mit 128, 512, 2K, oder 4K Power Tags1) deckt die Anwendungen mit PC-basierten Bedien- und Beobachtungslösungen für Einplatzsysteme im maschinennahen Bereich ab

  • SIMATIC WinCC Runtime Professional 
    mit 128, 512, 2K, 4K , 8K, oder 64K PowerTags1)  ist das PC-basierte Prozessvisualisierungs- oder SCADA-System für das Visualisieren und Bedienen von Prozessen, Fertigungsabläufen, Maschinen und Anlagen in allen Branchen.


Um wachsenden Anforderungen begegnen zu können, muss die Visualisierung jederzeit erweiterbar sein, ohne dass es dabei zu Technologiebrüchen kommt oder komplette Neuprojektierungen erforderlich sind. Investitionssicherheit ist also oberstes Gebot. WinCC bietet diese geforderte, durchgängige Skalierbarkeit, von der kleinen Einplatzlösung mit Panels bis hin zur Client-/Server-Lösung mit zentralem Microsoft SQL Server zur Datenarchivierung und Web-Bedienplätzen. Mit den entsprechenden Optionen läßt sich das jeweilige Runtime Basissystem skalieren, zum Beispiel maschinennahe verteilte Bedienstationen mit WinCC Smart Server oder Client/Server und Standort übergreifende Webclient Architekturen mit den Optionen zu WinCC Runtime Professional.

Powerpacks
Powerpacks bieten die Möglichkeit, sowohl die Engineeringsoftware als auch die Runtime-Pakete jederzeit an wachsende Anforderungen anzupassen. Powerpacks zu WinCC Runtime Advanced oder WinCC Runtime Professional erlauben die Erhöhung der Anzahl der nutzbaren PowerTags1) der Runtime Software. 

1) Als PowerTags werden ausschließlich Prozessvariablen bezeichnet, die über einen WinCC-Kommunikationskanal eine Prozessverbindung zur Steuerung oder anderen Datenquellen besitzen. Dabei können von einer Prozessvariablen bis zu 32 Meldungen und bis zu 256, frei definierbare Analogalarme abgeleitet werden. Darüber hinaus stehen interne Variablen ohne Prozessanbindung als zusätzliche Systemleistung gratis zur Verfügung..