SIMATIC WinCC WebNavigator (TIA Portal)

Bedienen und Beobachten von Anlagen über das Internet

Beschreibung

Der WinCC WebNavigator bietet die Möglichkeit, eine Anlage über Internet oder das firmeninterne Intranet bzw. LAN zu bedienen und zu beobachten – ohne dass Änderungen am WinCC-Projekt notwendig sind. Damit ergeben sich dieselben Darstellungs-, Bedien- und Zugriffsmöglichkeiten auf Archive wie bei Bedienstationen vor Ort. Dazu gehört auch, dass die angezeigten Prozessbilder für dynamische Abläufe VisualBasic- oder C-Skripte enthalten können, dass die Bedienoberfläche in die projektierten Sprachen umgeschaltet werden kann und dass die Bedienplätze am Web in die Benutzerverwaltung der Anlage vor Ort eingebunden sind.

Hinweis

Es sind geeignete Schutzmaßnahmen (u.a. IT-Security, z.B. Netzwerksegmentierung) zu ergreifen, um einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten. Weitere Informationen zum Thema Industrial Security finden Sie im Internet unter www.siemens.de/industrialsecurity

Nutzen

  • Bedienen und Beobachten über große Entfernungen mit bis zu 50 Bedienplätzen gleichzeitig

  • Schnelle Aktualisierungsraten durch ereignisgesteuerte Kommunikation

  • Optimal zugeschnittene Clients für Bedienen und Beobachten, Auswertung, Service und Diagnose

  • Erhöhte Sicherheit und Verfügbarkeit durch Trennung von WinCC- und Web-Server

  • Vergabe von Zugriffsberechtigungen mit anlagenweiter Benutzerverwaltung

  • Hohe Internet-Sicherheitsstandards


Funktionen

Neben dem typischen Einsatz im WAN-Bereich (Wide AreaNetwork), sind mit dem WinCC WebNavigator auch Anwendungsfälle lösbar, die mit minimalem Kostenaufwand realisiert werden müssen. Dazu gehören insbesondere Anwendungen, die eine stark dezentrale Struktur aufweisen (z. B.Wasser/Abwasser), oder in denen der Zugriff auf Prozessinformationen nur sporadisch erfolgt (Gebäudemanagement). Daneben können Web-Clients auch als ganz normale Bedienstationen am LAN eingesetzt werden

Web-Server und -Clients
Für eine Web-Lösung wird auf einem WinCC-Einplatzsystem oder Server der WebNavigator Server installiert und auf einem beliebigen Windows-Rechner ein WebNavigator Client eingerichtet. Dieser ermöglicht das Bedienen und Beobachten eines laufenden WinCC-Projektes über den eigenen Internet-Client, den Microsoft Internet Explorer, oder auch über Terminal Services, ohne dass dazu das WinCC Basissystem auf dem Rechner vorhanden sein muss. Ein am Web-Server angeschlossener Web-Client hat von überall auf der Welt Zugriff auf die Projekte aller bis zu 12 WinCC Server in einer Anlage, welche z. B. über die Multi-Tabbing-Funktionalität des Microsoft Internet Explorers (ab Version 7) parallel in verschiedenen Laschen angezeigt werden können.

Sicherheitskonzept nach Wunsch
Die Trennung von WinCC-Server und Web-Server sorgt bereits für mehr Sicherheit und Verfügbarkeit, die zusätzlich noch durch eigenständige Web-Server auf zwei unabhängigen SCADA-Clients gesteigert werden kann. Die Bedienplätze am Web sind in die Benutzerverwaltung der Anlage vor Ort einbezogen. Unterschiedliche Berechtigungsstufen regeln, wer welche Zugriffsrechte hat. Entsprechend seiner projektierten Zugriffsrechte darf der Bediener entweder die Anlage nur beobachten (just monitor), teilweise oder auch vollständig bedienen. Jeder Login/ Logout wird über eine Systemmeldung nachvollziehbar.

Thin-Client-Lösungen
Über Thin-Client-Lösungen mit Microsoft Terminal Services können auch einfache PCs unter einem Windows-Betriebssystem ( z. B. Windows 9x/ME), robuste Vorort-Geräte (z. B.SIMATIC Thin Client) und mobile Clients (PDA - Personal DigitalAssistant) unter Windows CE angebunden werden. Solche Lösungen stellen nur geringe Anforderungen an die Hardware, denn die Clients sorgen lediglich für die Bildschirmausgabe, während die Applikation selbst, d. h. der WebNavigator Client, auf dem Terminal-Server unter Windows läuft.  An diesen können insgesamt bis zu 25 Thin Clients angeschlossen werden. Im Gegensatz zu typischen WebNavigator-Installationen befinden sich die Thin Clients in der Regel am gleichen LAN wie der Server.