Automatisieren in weniger als 10 Minuten - Simulation

Integrierte Simulation und Test ermöglichen das Testen von Hardwarekonfigurationen und Codes und sparen dadurch Ihre  Engineeringzeiten sowie Projektkosten.

Simulation: AT 1 - SIMATIC S7-1500 & HMI Comfort Panel

Simulation: AT 1 - SIMATIC S7-1500 & HMI Comfort Panel

Integrierte Simulation und integriertes Testen können für jeden Projekteur einen enormen Nutzen darstellen, weil Sie die Hardwarekonfigurationen sowie den Code immer wieder testen können und somit wertvolle Engineeringzeit und Vorabkosten im Projekt sparen, da Sie keine Hardware zum Durchführen Ihrer ersten Testversuche zu kaufen brauchen.



TIA Portal: Time Savers - Bewegungsbahnen in HMI Bildern

TIA Portal: Time Savers - Screen Animations

Bildschirm Animationen können eine enorme Zeitersparnis für Ingenieure bedeuten, wenn es möglich ist, Visualisierungen schnell mit einfachen Animationen zu erstellen, die genau ihrer realen Anwendung entsprechen.



SIMATIC S7-1200: AT 4 - Visualisierung leicht gemacht

SIMATIC S7-1200: AT 4 - Simple HMI

Die Möglichkeit ein HMI Bild ganz einfach nachträglich zu einem bestehenden Automatisierungssystem hinzuzufügen, stellt einen großen Vorteil bezüglich des Projektierungsaufwands dar. Die grafische Benutzeroberfläche erleichtert die Steuerung



SIMATIC S7-1200: AT 5 - HMI zu SCADA

SIMATIC S7-1200: AT 5 - HMI to SCADA

Die Möglichkeit bestehende, bereits für Ihre Anlage optimierte HMI Bilder und Variablen wieder zu nutzen und diese in Ihre Fabrikerweiterung einzubinden, schafft übergreifende Projektierungseffizienz.