SIS - Safety Instrumented Systems

Sichere und fehlertolerante Systeme

Safety Instrumented System (SIS) ist ein unabhängiges, aus Sensoren, Logikeinheiten (z.B. Controller) und Stellgliedern bestehendes System, das den Prozess in einen sicheren Zustand bringen soll, wenn voreingestellte Bedingungen verletzt werden.

Seit über 25 Jahren bietet Siemens als zuverlässiger Industriepartner erstklassige Automatisierungslösungen zur Prozesssicherheit mit einem breiten Anwendungsspektrum an wie:

  • Notfall- und Prozessabschaltsysteme (ESD/PSD)   gemäß  IEC 61511, S84

  • Brenner-Management-Systeme (BMS) gemäß EN298, NFPA 85

  • Feuer- & Gasanwendungen (F&G) gemäß EN 54, NFPA 72

SIMATIC Safety Integrated for Process Automation bietet eine umfassende Palette an sicheren, fehlertoleranten und hochverfügbaren Produkten für die Prozessindustrie. Alle Systemkomponenten sind TÜV-zertifziert nach IEC 61508 SIL 3 und entsprechen der höchsten Sicherheitsstufe für Prozessanwendungen.



Vorteile der Prozesssicherheit mit SIMATIC Safety Integrated for Process Automation

  • Die enge Integration in SIMATIC PCS 7 (DCS) sorgt für kürzere Engineering-Zeiten, eine höhere Betriebsleistung und niedrigere Gesamtwartungskosten.

  • Flexible Modular Redundancy™ bietet skalierbare, kosteneffektive Lösungen an, mit der Möglichkeit, mehrfache Fehlertoleranzebenen genau dort zu implementieren, wo sie für Ihre Anwendung erforderlich sind.

  • Die Safety-Integrated-Feldbus-Technologie gestattet eine zertifizierte, fehlersichere Kommunikation zwischen CPUs, dezentraler Sicherheits-periphere und sogar sicherheitsgerichteten Prozessinstrumenten.

  • Safety-Lifecycle-Engineering-Tools senken den Engineering-, Inbetriebnahme- und Wartungsaufwand erheblich bei automatischer Kompatibilität mit IEC 61511.

Zertifikat für S7-F Systeme (S7-400FH)