Safety Lifecycle Services

Die Verwendung von Ursache und Wirkung zur Erhöhung der Sicherheit und Reduzierung der Engineering- und Inbetriebnahmekosten

Untersuchungen haben ergeben, dass 59% der Störungen in einem Steuerungssystem auf Fehler in der Projektspezifizierung, - auslegung und -implementierung zurückzuführen sind. Neue Standards wie IEC 61511 für industrielle Sicherheitssysteme haben dieses Problem erkannt und fordern die Einhaltung eines festgelegten Sicherheits-Lebenszyklus bei der Implementierung.

IEC 61511 unterteilt den Safety Lifecycle in 3 Phasen:


Analysephase - Wieviel Sicherheit ist erforderlich?

Ein Blick auf die vereinfachte Ansicht des IEC-61511-Sicherheitslebenszyklus zeigt, dass zuerst drei äußerst wichtige Schritte erforderlich sind, bevor mit dem Design begonnen werden kann. Diese drei Schritte bilden die Analysephase des Lebenszyklus.


Folgende Tätigkeiten werden in der Regel während der Analysephase durchgeführt:

  • Konzeptionelles Prozessdesign

  • Ermittlung möglicher Gefahren

  • Folgenanalyse

  • Schutzschichtanalyse

  • Benötigten SIL-Level bestimmen

Ergebnis ist eine Spezifikation der Sicherheitsanforderungen.

Siemens und Siemens-Global-Solution-Partner gehören zu den weltweit führenden Sicherheitsexperten. Gemeinsam wurde ein Kernangebot von Sicherheitslebenszyklus-Diensten und ein Stab zertifizierter, erfahrener Mitarbeiter eingerichtet, der Sie durch den Prozess führen kann.

Realisierungsphase - Wieviel Sicherheit bietet mein Design?

Zur Realisierungsphase des Sicherheitslebenszyklus gehören das Design und Engineering der SIS und weitere Schutzschichten ebenso wie die Installation, Inbetriebnahme und Validierung des Systems.


Folgende Tätigkeiten werden in der Regel während der Realisierungsphase durchgeführt und basieren auf den Informationen in der Spezifikation der Sicherheitsanforderungen:

  • Technologie auswählen

  • Architektur auswählen

  • Testphilosophie bestimmen

  • Zuverlässigkeits-/Sicherheitsbewertung

  • Detailliertes Design

  • Installations- & Inbetriebsetzungsplanung

  • Installation, Inbetriebsetzung und Abnahmeprüfung vor Inbetriebnahme

Siemens und Siemens-Global-Solution-Partner gehören zu den weltweit führenden Sicherheitsexperten. Gemeinsam wurde ein Kernangebot von Sicherheitslebenszyklus-Diensten und ein Stab zertifizierter, erfahrener Mitarbeiter eingerichtet, der Sie durch den Prozess führen kann.

Die Betriebsphase - Wie kann ich die Sicherheit aufrechterhalten?

Zur Betriebsphase des Sicherheitslebenszyklus gehören Betrieb & Wartung, Änderung sowie Außerbetriebnahme der SIS.


Folgende Tätigkeiten werden in der Regel während der Betriebsphase durchgeführt und basieren auf dem Design in der Realisierungsphase:

  • Validierungsplanung

  • Validierung der Sicherheitsprüfung vor Inbetriebnahme

  • Inbetriebnahme

  • Betrieb & Wartung

  • Regelmäßige Funktionstests

  • Änderungen

  • Außerbetriebnahme

Siemens und Siemens-Global-Solution-Partner gehören zu den weltweit führenden Sicherheitsexperten. Gemeinsam wurde ein Kernangebot von Sicherheitslebenszyklus-Diensten und ein Stab zertifizierter, erfahrener Mitarbeiter eingerichtet, der Sie durch den Prozess führen kann.