Normgerechte, flexible Sicherheitsprodukte und Lösungen eines zuverlässigen Partners

Ein komplexes Netzwerk aus Normen und Gesetzen ...

Als Anlagenbetreiber sind Sie vom Gesetzgeber dazu verpflichtet, für die Sicherheit von Mensch und Umwelt zu sorgen. Dazu sind alle am Betriebsstandort gültigen Regeln, Vorschriften und Verordnungen anzuwenden. Liegt ein Gefahrenpotenzial vor, muss eine Gefahren- und Risikoanalysedurchgeführt werden. Darin werden die vorliegenden Risiken beschrieben und bestehende sowie zusätzliche Maßnahmen zu deren Reduzierung definiert. Das verbleibende Restrisiko muss stets unter dem tolerierbaren Maß liegen.

Von der Analyse über die Realisierung bis hin zum Betrieb:Über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage muss eine lückenlose Dokumentation erstellt werden (z. B. Safety Plan). Diese erleichtert die Fehlerdiagnose sowie die Reproduzierbarkeit aller Prozesse und dient in einem eventuellen Schadensfall als Beweismittel.

Zudem muss die geforderte Verfügbarkeit gewährleistet sein – je nach Anforderung, beispielsweise durch flexible modulare Redundanz (FMR). Mit FMR lassen sich flexibleskalierbare Redundanzen zur Erreichung der geforderten Verfügbarkeit auf einfachste Weise realisieren.

... und ein zuverlässiger Partner, der Sie unterstützt, alle Anforderungen zu erfüllen.

Seit mehr als 25 Jahren realisiert Siemens als zuverlässiger Partner der Industrie erstklassige Automatisierungslösungen für die Prozesssicherheit – in einer Vielzahl von Branchen. Unsere Lösungen zeichnen sich durch höchste Effizienz aus und ermöglichen die Nutzung deutlicher Einsparungspotenziale.Natürlich entsprechen sie sowohl den geltenden nationalen als auch den internationalen Standards, wie z. B. IEC 61508 (bis SIL 3) und IEC 61511.

IEC 61508 - Basisnorm

Die IEC 61508 definiert Methoden zum Erreichen der funktionalen Sicherheit von Produkten. Ihre Einhaltung wird durch entsprechende Zertifikate belegt. Sie gilt weltweit und dient als Basis für Spezifikationen sowie den Entwurf und Betrieb von sicherheitstechnischen Systemen.

IEC 61511 - Anwendungsspezifische Norm für die Prozessindustrie

Die IEC 61511 setzt die IEC 61508 für die Prozessindustrie um.Im Wesentlichen dient sie als Richtlinie für das Planen, Realisieren und Betreiben von sicherheitstechnischen Systemen in Prozessanlagen. Ein entscheidender Bestandteil: die Forderung nach einer übergeordneten Organisation aller Abläufe (Management der funktionalen Sicherheit, FSM).

Safety Integrity Level (SIL)

Die Normen IEC 61508 und IEC 61511 definieren vier unterschiedliche Sicherheitsstufen. Diese beschreiben Maßnahmen zur Risikobeherrschung bei den eingesetzten Komponenten, die durch den so genannten Sicherheits-Integritätslevel (Safety Integrity Level) bewertet werden. Je höher dieser ist, desto größer die Risikoreduzierung. Damit ist der SIL das Maß für die Wahrscheinlichkeit, dass das sicherheitstechnische System die geforderten Sicherheitsfunktionen für einen bestimmten Zeitraum korrekt erfüllen kann.