Safely-Limited Speed (SLS)
= Sicher begrenzte Geschwindigkeit
Die Funktion SLS überwacht, dass der Antrieb einen voreingestellten Drehzahl-/Geschwindigkeitsgrenzwert nicht überschreitet.
Wirkung
Der Antrieb überwacht die Geschwindigkeit sicher und aktivierteine per Projektierung festgelegte Fehlerreaktion, falls die eingestellte Geschwindigkeits-/Drehzahlgrenze überschritten wurde.
Anwendung
Die Funktion SLS kommt zur Anwendung, wenn sich Personen im Gefahrenbereich einer Maschine befinden und ihre Sicherheit nur bei reduzierter Geschwindigkeit gewährleistet ist. Zuerst wird deshalb die Geschwindigkeit reduziert, dann mit Hilfe der Funktion SLS die sichere Überwachung aktiviert und so ein ungewolltes Überschreiten der eingestellten Geschwindigkeitsgrenze verhindert. Typische Einsatzbeispiele sind Fälle, in denen ein Bediener sich zu Wartungs- oder Einrichtzwecken in den Gefahrenbereich der Maschine begeben muss. Ein typischer Einsatz von SLS ist ein Wickler, bei dem das Material durch den Bediener manuell eingefädelt wird. Um hierbei eine Verletzung des Bedieners zu verhindern, darf sich die Walze nur mit einer sicher reduzierten Geschwindigkeit drehen. Häufig wird SLS auch benutzt, um ein zweistufiges Sicherheitskonzept zu verfolgen. Während sich eine Person in einem weniger kritischen Bereich aufhält, wird die FunktionSLS aktiviert, und erst in einem engeren Bereich mit höherem Gefahrenpotenzial werden die Antriebe sicher gestoppt. SLS kann nicht nur zum Personenschutz benutzt werden, sondern auch zum Werkzeugschutz, beispielsweise wenn eine maximale Drehzahl nicht überschritten werden darf.
Kundenvorteile
Die Funktion SLS kann zu einer wesentlichen Verringerung von Stillstandszeiten beitragen oder Einrichtabläufe wesentlich vereinfachen bzw. sogar beschleunigen. Der insgesamterzielte Effekt ist eine höhere Verfügbarkeit einer Anlage. Darüber hinaus können externe Komponenten wie z. B. Drehzahlwächter eingespart werden.